1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: JFL-20
- Bahan: iglidur® J
- Bentuk: Flange bearings
- Dimensi:
- d1 20 mm
- Lebih banyak iglidur® J part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Keausan rendah terhadap bahan poros yang berbeda
- Koefisien gesekan yang rendah selama beroperasi secara kering
- Meredam getaran
iglidur® - bebas perawatan dua hole flange bearing
Dengan jenis ini, iglidur® high-performance bushing dapat digunakan di lokasi di mana toleransi housing bore yang direkomendasikan tidak memungkinkan. Karena jenis bearing tersebut, beban yang tinggi dimungkinkan meskipun persyaratan minimum ditempatkan pada presisi housing.
Salah satu keuntungan utama iglidur® J dengan flange bearing dua lubang adalah kombinasi koefisien gesekan yang rendah dalam operasi kering dan kecenderungan stick-slip yang rendah. Dengan tekanan permukaan maksimum yang disarankan sebesar 35 MPa, flanged bearing iglidur® J tidak cocok untuk beban yang ekstrem.
Assembly
Berbagai metode pengamanan dipertimbangkan tergantung pada beban. Untuk beban radial rendah, cukup dengan memasang flange bearing iglidur® pada satu permukaan menggunakan dua baut. Untuk beban radial yang lebih tinggi, disarankan untuk mendukung flange bearing iglidur® pada sebuah hole di sisi yang diperkuat ke arah beban. Untuk hole ini, toleransi besar diizinkan karena hanya berfungsi sebagai penyangga tambahan untuk flange bearing iglidur®. Untuk mencapai beban radial yang lebih tinggi pada bearing, flanged bearing iglidur® dapat dipasang secara tekan ke dalam housing bore yang direkomendasikan dengan toleransi H. Baut tambahan memastikan kecocokan bearing di dalam housing. Tidak diperlukan alat atau perlengkapan khusus untuk memasang flange bearing iglidur® yang bebas perawatan. Bahkan menyelaraskan bearing pada poros dengan beberapa bearing sangat mudah selama instalasi.
Dengan jenis ini, iglidur® high-performance bushing dapat digunakan di lokasi di mana toleransi housing bore yang direkomendasikan tidak memungkinkan. Karena jenis bearing tersebut, beban yang tinggi dimungkinkan meskipun persyaratan minimum ditempatkan pada presisi housing.
Salah satu keuntungan utama iglidur® J dengan flange bearing dua lubang adalah kombinasi koefisien gesekan yang rendah dalam operasi kering dan kecenderungan stick-slip yang rendah. Dengan tekanan permukaan maksimum yang disarankan sebesar 35 MPa, flanged bearing iglidur® J tidak cocok untuk beban yang ekstrem.
- Ketahanan aus yang sangat baik
- Ringan
- Tanpa-pelumasan
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Assembly
Berbagai metode pengamanan dipertimbangkan tergantung pada beban. Untuk beban radial rendah, cukup dengan memasang flange bearing iglidur® pada satu permukaan menggunakan dua baut. Untuk beban radial yang lebih tinggi, disarankan untuk mendukung flange bearing iglidur® pada sebuah hole di sisi yang diperkuat ke arah beban. Untuk hole ini, toleransi besar diizinkan karena hanya berfungsi sebagai penyangga tambahan untuk flange bearing iglidur®. Untuk mencapai beban radial yang lebih tinggi pada bearing, flanged bearing iglidur® dapat dipasang secara tekan ke dalam housing bore yang direkomendasikan dengan toleransi H. Baut tambahan memastikan kecocokan bearing di dalam housing. Tidak diperlukan alat atau perlengkapan khusus untuk memasang flange bearing iglidur® yang bebas perawatan. Bahkan menyelaraskan bearing pada poros dengan beberapa bearing sangat mudah selama instalasi.
Tidak yakin apakah itu cocok?