1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: GFL-25
- Bahan: iglidur® G
- Bentuk: Flange bearings
- Dimensi:
- d1 25 mm
- Lebih banyak iglidur® G part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Ketahanan aus yang tinggi
- Tahan terhadap debu dan kotoran
- Hemat-biaya
iglidur® - flange bearing dua lubang bebas perawatan
Dengan jenis ini, dimungkinkan untuk menggunakan iglidur® high-performance bushing di lokasi yang toleransi housing bore yang direkomendasikan tidak memungkinkan. Karena jenis bearing, beban yang tinggi dimungkinkan meskipun persyaratan minimum ditetapkan pada presisi housing.
iglidur® G two hole flange bearing mencakup berbagai macam persyaratan yang sangat luas. Material ini sangat ideal untuk aplikasi universal, benar-benar 'serba guna'. Aplikasi tipikal meliputi beban sedang hingga tinggi, kecepatan permukaan sedang, dan suhu sedang. iglidur® G ibarat atlet dekatlon di antara bahan-bahan iglidur®. Bahan ini bekerja sangat baik dalam semua disiplin teknis dan merupakan serba guna klasik, terutama berkaitan dengan spesifikasi umum, mekanik, termal, dan tribologi secara keseluruhan.
Assembly
Berbagai metode pengamanan dipertimbangkan tergantung pada beban. Untuk beban radial yang rendah, cukup memasang iglidur® flange bearings pada satu permukaan hanya dengan dua baut. Untuk beban radial yang lebih tinggi, disarankan untuk menopang flange bearing iglidur® dalam hole pada sisi yang diperkuat ke arah beban. Untuk hole ini, toleransi besar diizinkan, karena hanya berfungsi sebagai penyangga tambahan untuk flange bearing iglidur®. Agar dapat mencapai beban radial yang lebih tinggi pada bearing, iglidur® flange bearing dapat dipasang secara press-fit ke dalam housing bore yang disarankan dengan toleransi H. Baut tambahan memastikan kesesuaian bearing di dalam housing. Tidak diperlukan alat atau peralatan khusus untuk memasang flange bearing iglidur® yang bebas perawatan. Menyelaraskan bearing pada shaft dengan beberapa bearing pun tetap mudah selama instalasi.
Dengan jenis ini, dimungkinkan untuk menggunakan iglidur® high-performance bushing di lokasi yang toleransi housing bore yang direkomendasikan tidak memungkinkan. Karena jenis bearing, beban yang tinggi dimungkinkan meskipun persyaratan minimum ditetapkan pada presisi housing.
iglidur® G two hole flange bearing mencakup berbagai macam persyaratan yang sangat luas. Material ini sangat ideal untuk aplikasi universal, benar-benar 'serba guna'. Aplikasi tipikal meliputi beban sedang hingga tinggi, kecepatan permukaan sedang, dan suhu sedang. iglidur® G ibarat atlet dekatlon di antara bahan-bahan iglidur®. Bahan ini bekerja sangat baik dalam semua disiplin teknis dan merupakan serba guna klasik, terutama berkaitan dengan spesifikasi umum, mekanik, termal, dan tribologi secara keseluruhan.
- Ketahanan aus yang sangat baik
- Ringan
- Tanpa-pelumasan
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Assembly
Berbagai metode pengamanan dipertimbangkan tergantung pada beban. Untuk beban radial yang rendah, cukup memasang iglidur® flange bearings pada satu permukaan hanya dengan dua baut. Untuk beban radial yang lebih tinggi, disarankan untuk menopang flange bearing iglidur® dalam hole pada sisi yang diperkuat ke arah beban. Untuk hole ini, toleransi besar diizinkan, karena hanya berfungsi sebagai penyangga tambahan untuk flange bearing iglidur®. Agar dapat mencapai beban radial yang lebih tinggi pada bearing, iglidur® flange bearing dapat dipasang secara press-fit ke dalam housing bore yang disarankan dengan toleransi H. Baut tambahan memastikan kesesuaian bearing di dalam housing. Tidak diperlukan alat atau peralatan khusus untuk memasang flange bearing iglidur® yang bebas perawatan. Menyelaraskan bearing pada shaft dengan beberapa bearing pun tetap mudah selama instalasi.
Tidak yakin apakah itu cocok?