iglidur® X, flange bearing dua lubang, mm

Spesialis bahan kimia dan suhu, hingga 150 MPa statis

iglidur® X, flange bearing dua lubang, mm
iglidur® X, flange bearing dua lubang, mm drawing
1 dari 2
iglidur® X, flange bearing dua lubang, mm
iglidur® X, flange bearing dua lubang, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: XFL-14
  • Bahan: iglidur® X
  • Bentuk: Flange bearings
  • Dimensi:
    • d1 14 mm
  • Lebih banyak iglidur® X part
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Tahan terhadap suhu -100°C sampai +250°C dalam operasi kontinu
  • Memenuhi persyaratan pencegahan kebakaran menurut Federal Aviation Administration of the USA (FAA) untuk interior pesawat terbang
  • Tahan terhadap semua bahan kimia
  • Kekuatan kompresi tinggi
iglidur® - flange bearing dua lubang bebas perawatan
 
Dengan jenis ini, memungkinkan untuk menggunakan bushing berkinerja tinggi iglidur® di lokasi di mana toleransi housing bore yang direkomendasikan tidak memungkinkan. Karena jenis bearing, beban yang tinggi dimungkinkan meskipun persyaratan minimum ditempatkan pada presisi housing.
 
iglidur® X ditentukan oleh kombinasinya antara ketahanan suhu yang sangat tinggi dengan kekuatan compressive yang tinggi, serta ketahanan yang tinggi terhadap bahan kimia. iglidur® X dirancang untuk kecepatan yang lebih tinggi daripada bearing iglidur® lainnya.
  • Ketahanan aus yang sangat baik
  • Memenuhi persyaratan pencegahan kebakaran menurut Federal Aviation Administration of the USA (FAA) untuk interior pesawat terbang
  • Ringan
  • Tanpa-pelumasan
 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika flanged bearing yang disekrup dibutuhkan
  • Ketika penggunaan solusi clip bearing sebagai plate feed-through tidak mencukupi
  • Jika toleransi penyerapan yang sangat tinggi ada
  • Ketika press fit dari press-in bearing tidak cukup untuk mengamankan bearing secara aksial
Kapan tidak digunakan?
  • Ketika penyelarasan sudut tambahan diperlukan
  • Ketika screw connection tidak dimungkinkan
  • Ketika guide length yang besar diperlukan
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai

Assembly
 
Berbagai metode pengencangan dipertimbangkan tergantung pada bebannya. Untuk beban radial yang rendah, cukup memasang flange bearing iglidur® pada satu permukaan dengan dua baut saja. Untuk beban radial yang lebih tinggi, disarankan untuk menopang flange bearing iglidur® dalam lubang pada sisi yang diperkuat ke arah beban. Untuk hole ini, toleransi besar diizinkan, karena hanya berfungsi sebagai dukungan tambahan untuk flange bearing iglidur®. Untuk mencapai beban radial yang lebih tinggi pada bearing, flange bearing iglidur® dapat dipasang tekan ke dalam housing bore yang direkomendasikan dengan toleransi H. Baut tambahan memastikan kesesuaian bearing di dalam housing. Tidak diperlukan alat atau perlengkapan khusus untuk memasang flange bearing iglidur® yang bebas perawatan. Penyelarasan bearing pada poros dengan beberapa bearing pun mudah dilakukan selama instalasi.
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi