Robot linier

Ruang kerja robot gantry

Gantry linear dengan 2 sumbu, robot linear datar dengan 3 sumbu atau robot linear ruang dengan 4 sumbu mulai dari € 1.065,28

  • Perangkat keras kontrol plug-and-play termasuk software gratis
  • Robot gantry standar atau khusus
  • Waktu pengiriman yang singkat

Fakta teknologi tentang robot gantry igus®

kekuatan ikon

Muatan hingga 85kg

ikon jangkauan

Jangkauan hingga 3.000 x 3.000 x 1.000mm

ikon DOF

Hingga tiga derajat kebebasan

kecepatan ikon

Kecepatan maks. 20 kali pengambilan/menit.

ikon pengulangan

Pengulangan: ± 0,5mm

suhu ikon

Suhu sekitar 0-50°C

Sistem kontrol portal

Software kontrol Cobot
  • Uji semua kinematika igus® sebelum Anda membeli dengan software gratis dan bebas lisensi
  • Dengan proyek yang telah diprogram sebelumnya untuk semua robot igus®, sumbu tunggal, dan kendaraan berpemandu otomatis
  • Antarmuka 3D yang intuitif dengan simulasi robot

Mengonfigurasi portal yang disesuaikan

Placeholder
  • Unduhan CAD gratis
  • Aksesori yang sesuai seperti e-chain® dan gripper
  • Interface konfigurasi yang intuitif

Portal yang digunakan

Model-model robot linear igus® saat ini

Robot linear DLE-LG-0002

DLE-LG-0002

Robot linear datar DLE-FG-0006

DLE-FG-0006

Robot linear ruangan DLE-RG-0014

DLE-RG-0014

Robot linear standar dari stok

robot linear datar igus

Toko online

Toko online Low Cost Automation

Konfigurator robot linier

konfigurator robot linear

Appointment untuk demo

Appointment untuk live demo ReBeL®

Program pendidikan Low Cost Automation

Placeholder

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi