Energy chain berukuran kecil untuk ruang instalasi yang sempit

Rantai penuntun kabel pada mesin industri dengan peringatan agar silinder dilepas sebelum pengelasan.

E2.1 micro

  • Tinggi bagian dalam: 10 hingga 15 mm
  • Tersedia dalam tiga versi:
    • tertutup
    • dapat dibuka dari kedua sisi pada inner radius
    • dapat dibuka dari kedua sisi pada outer radius
  • Rem terintegrasi untuk operasi yang sangat halus dan senyap
  • 25% panjang unsupported yang lebih tinggi dan 100% beban tambahan yang lebih tinggi dibandingkan desain serupa
  • Alat pembuka opsional untuk pembukaan dan penutupan yang lebih cepat

E2 micro

  • Tinggi bagian dalam: 5 hingga 15,6 mm
  • Tersedia dalam tiga versi:
    • tertutup
    • dapat dibuka pada outer radius
    • dapat dibuka pada inner radius dengan engsel film

easy chain

  • Tinggi bagian dalam: 5 hingga 48,5 mm
  • Tersedia dalam dua versi:
    • pengisian pada outer radius
    • pengisian pada inner radius
  • Cukup tekan kabel ke dalam dan tarik keluar
  • Juga tersedia dengan sistem multi-chamber
  • Klasifikasi UL94-V2

E2 mini

  • Tinggi bagian dalam: 17 hingga 41 mm
  • Tersedia dalam tiga versi:
    • tertutup
    • dapat dibuka pada inner radius
    • dapat dibuka pada outer radius

zipper

  • Tinggi bagian dalam: 9 hingga 32 mm
  • Crossbars pada strip di outer radius
  • Operasi senyap berkat pitch antar chain link yang kecil
  • Tersedia juga dalam versi tabung tertutup
  • Pemenang iF Design Award untuk desain zip

Kabel untuk ruang instalasi kecil dalam energy chain

Kabel dengan selubung anyaman dan ujung berinti banyak.

Kabel kontrol

  • CF130.UL / CF140.UL
  • PVC
  • Outer jacket PVC
  • Faktor tekukan hingga 7,5xd
  • Untuk aplikasi pada vending machine, pemrosesan kayu dan batu
Kabel dengan selubung anyaman dan inti berwarna dalam penampang.

Kabel data

  • CF211/CF211.PUR
  • Outer jacket PVC/PUR
  • Faktor tekukan hingga 7,5xd
  • Untuk aplikasi pada vending machine, peralatan mesin, atau sistem pengemasan
Kabel CFBUS.PUR.045 dengan bagian dalam terbuka.

Kabel bus

  • CFBUS.PUR
  • Outer jacket PUR
  • Faktor tekukan hingga 12,5xd
  • Untuk aplikasi pada vending machine, sistem pemrosesan, dan peralatan mesin
Kabel dengan struktur dalam multiinti dan selubung luar biru dalam potongan.

Kabel kontrol kelas atas

  • CF98.PLUS/CF99.PLUS
  • Outer jacket TPE
  • Faktor tekukan hingga 3xd
  • Untuk aplikasi di pintu otomatis dan mesin pick & place
Kabel CHAINFLEX dengan struktur dalam multi-inti dan jaket luar hijau.

Kabel sistem pengukuran kelas atas

  • CF11.D
  • Outer jacket TPE
  • Faktor tekukan hingga 6,8xd
  • Untuk aplikasi pada mesin perkakas dan mesin pengolah
Kabel chainflex CF37D untuk cable carrier dengan beberapa inti.

Kabel motor kelas atas

  • CF37.D /CF38
  • Outer jacket TPE
  • Faktor tekukan hingga 7,5xd
  • Untuk aplikasi suhu rendah, penanganan cepat dan mesin storage and retrieval
Kabel CF27 dengan anyaman dan struktur multi-inti.

Kabel servo kelas atas

  • CF29.D
  • Outer jacket TPE
  • Faktor tekukan hingga 6,8xd
  • Untuk aplikasi suhu rendah, dalam storage and retrieval serta mesin pengolah
Kabel kontrol chainflex dengan struktur multiinti dan pelindung.

Kabel bus kelas atas

  • CFBUS.LB
  • Outer jacket TPE
  • Faktor tekukan hingga 7,5xd
  • Untuk aplikasi di vending machine, penanganan cepat, dan perakitan semikonduktor

Daur ulang energy chain

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi