chainflex® kabel servo CF29.D

CF29.15.15.02.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Senyawa TPE tahan minyak yang diekstrusi dengan tekanan 2. Pelindung tembaga dikepang dengan kekuatan lentur tinggi 3. Gusset-filling yang diekstrusi 4. Perisai tembaga jalinan pasangan dengan kekuatan lentur yang sangat tinggi 5. Power cores dengan elemen kontrol stranded di sekitar kabel inti berkekuatan tarik tinggi 6. Konduktor khusus berkekuatan lentur tinggi
igus-icon-lupe
1 from 2
CF29.15.15.02.01.D product image
1. Senyawa TPE tahan minyak yang diekstrusi dengan tekanan 2. Pelindung tembaga dikepang dengan kekuatan lentur tinggi 3. Gusset-filling yang diekstrusi 4. Perisai tembaga jalinan pasangan dengan kekuatan lentur yang sangat tinggi 5. Power cores dengan elemen kontrol stranded di sekitar kabel inti berkekuatan tarik tinggi 6. Konduktor khusus berkekuatan lentur tinggi
  • Untuk aplikasi tugas terberat
  • Jaket luar TPE
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Keseluruhan shield
  • Bebas PVC
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF29.15.15.02.01.D
(4G1.5+(2x1.5)C)C

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya+62 21 7588 1933