igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- Untuk aplikasi medium-duty
- Bagian luar jacket PVC
- Flame retardant
- Bebas Silikon
- Tidak tahan minyak
- CFRIP®
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF130.03.02.UL
2x0.34
Tipikal area aplikasi
| Double strokes* | 5 juta | 7,5 juta | 10 juta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu, | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m |
| dari/sampai [°C] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |||
| +5 / +15 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +15 / +60 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |
| +60 / +70 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
.jpg)
Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB