Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Semua berputar hingga 90°C
Runner cepat yang tahan hingga 90°C
Ketahanan terhadap media hingga 180°C
Semua berputar hingga 100°C
Runner cepat yang tahan hingga 200°C
Buat permintaan yang tidak mengikat
Apakah Anda tidak yakin bahan mana yang paling cocok untuk aplikasi Anda? Silahkan hubungi kami untuk konsultasi yang tidak mengikat.
*Tergantung pada pretensi sabuk.
Kami memproduksi rol tepi pisau individual untuk Anda melalui cetakan injeksi - disesuaikan dengan aplikasi Anda. Cukup ajukan permintaan yang tidak mengikat, dan kami akan dengan senang hati memberi tahu Anda mengenai pemilihan bahan dan proses pembuatan.
Untuk memberi Anda detail yang tepat tentang tingkat keausan roller tepi pisau kami, ini diperiksa dalam kondisi realistis di laboratorium pengujian kami. Empat bahan iglidur yang berbeda serta PET-P dan POM-C telah diuji. Untuk juga membuat pernyataan tentang perilaku keausan tergantung pada bahan poros, roller tepi pisau diuji pada poros baja V2A dan perak.
Rol tepi pisau yang terbuat dari berbagai bahan iglidur yang berjalan pada 304 poros stailess steel telah diuji. Bahan diuji pada kecepatan 0,3m/s dan 0,6m/s.
Mengenai Variopac Pro, sistem pengemasan serba otomatis, Krones menghadapi masalah pada tahun 2005: kinerja sistem harus ditingkatkan sebesar 20 paket per menit. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk bertindak selama defleksi sabuk conveyor. Awalnya, rol logam dengan rol bearing needle digunakan di sini; namun, mereka tidak dapat memenuhi persyaratan kinerja yang lebih tinggi dan membutuhkan biaya yang mahal. Saat mencari alternatif, Insinyur Desain Krones Jürgen Werner menemukan produk dari igus GmbH.
Bukan hanya produk roti mentah yang memberikan produsen mesin di sektor makanan dengan tantangan yang cukup besar. Jika dua sabuk conveyor berjalan disatukan satu sama lain, radius roller pemandu menghasilkan celah di antara kedua sabuk tersebut. Risiko: produk sensitif, seperti produk pasta mentah, cukup meluncur ke celah di antara sabuk konveyor.
Untuk memindahkan produk ini dengan aman dari sabuk ke sabuk, jari-jari defleksi sabuk konveyor dan celah antara sabuk harus dijaga sekecil mungkin.
Dalam wawancara ini, Lars Braun, Manajer Industri igus® untuk Industri Pengemasan, berbicara tentang pentingnya rekayasa nilai bagi industri pengemasan, makanan dan minuman, dan bagaimana metode ini memengaruhi pengembangan produk di igus.
Apa sebenarnya rekayasa nilai itu? Singkatnya, rekayasa nilai adalah metode berpikir terstruktur yang digunakan untuk mengembangkan inovasi atau proyek. Fokusnya terletak pada menjaga nilai atau manfaat setinggi mungkin, sementara menggunakan sedikit sumber daya.
Kuat
Menahan suhu tinggi, getaran kuat, dan lainnya.
Tahan terhadap kotoran
Dapat digunakan bahkan dalam aplikasi yang melibatkan pasir, serpihan, dan debu.
Bebas-korosi
berarti penggunaan di bawah air yang tahan media dan bebas-korosi.
Higienis
Tidak membutuhkan pelumas tambahan dan sesuai standar-FDA.
Ringan
dibandingkan rol pemandu yang sebanding dengan logam
Serbaguna
Bahan yang berbeda memungkinkan penyesuaian yang tepat untuk aplikasi Anda.
Karyawan kami akan dengan senang hati memberi tahu Anda.
Melalui e-mail, telepon atau secara lokal di tempat Anda.
Cukup pilih cara kontak yang Anda sukai.
Apa saja material yang terkandung di dalam iglidur®?
Apa pengaruh dari kelebihan pelumasan sendiri? Pelajari lebih lengkap mengenai fungsi dari iglidur® plain bearings.
Kontribusi kami untuk keberlanjutan
Cari tahu bagaimana igus melakukan bagiannya untuk melindungi sumber daya dan lingkungan dengan polimer berperforma tinggi.