Ubah Bahasa :

igus® e-chain® telah digunakan secara andal dalam puluhan ribu aplikasi - memandu dan melindungi kabel dan selang di anjungan minyak, di pabrik baja, atau alat berat. Mereka memiliki desain modular dan oleh karena itu mudah dipasang. Mereka ramah media dan cocok untuk kabel dan selang yang besar, berat, dan kaku. Rantai elektronik kami® dapat menahan chip panas pada suhu hingga +850 ° C.
Ada banyak argumen yang mendukung penggunaan rantai energi yang terbuat dari plastik berkinerja tinggi untuk aplikasi bergerak, terutama di sektor tugas berat.
Stabil dan fleksibel
Chip panas hingga 850 °C
Beban tambahan hingga 600 kg/m
90.000 jenis dari stok
100% bebas korosi
Dapat dihitung secara online
Diuji di laboratorium uji terbesar di industri kami
Lebih banyak contoh aplikasi ekstrem & yang berat
Anda dapat menemukan aplikasi yang lebih menarik dari berbagai bidang di sini

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB