Peningkatan teknologi kereta api yang hemat biaya dengan teknologi suplai energi dan bearing

Teknologi canggih, biaya rendah dengan polimer berperforma tinggi dan kabel fleksibel dengan EN 45545

White paper teknologi kereta api E 45545 standar proteksi kebakaran

White paper gratis tentang standar proteksi kebakaran EN 45545

motion plastics® di kendaraan kereta api

Contoh aplikasi dari teknologi kereta api

Pintu rel ringan dengan produk igus®

Pintu kendaraan kereta ringan yang hemat ruang

Kereta ide Deutsche Bahn dengan plain bearing igus®

Kereta ide Deutsche Bahn

Kereta ide Deutsche Bahn dengan plain bearing igus®

Semua contoh aplikasi

Area aplikasi dalam teknologi kereta api

  • Produk tahan lama dengan masa pakai yang dapat diprediksi menggunakan alat online gratis
  • Banyak produk igus memenuhi tingkat bahaya 3 sesuai dengan DIN EN 45545 atau NFPA 130
  • Bahan bearing khusus memenuhi persyaratan R22 dan R23, kabel tertentu memenuhi persyaratan R15 dan R16
  • Teknologi bearing bebas perawatan dan meredam getaran tanpa pelumasan tambahan
  • Tahan suhu tinggi dari -50°C hingga +170°C

Produk polimer igus® yang hemat biaya untuk teknologi rel

  • EN 45545 HL3
  • Ketahanan aus yang tinggi
  • iglidur®RW370: memenuhi persyaratan yang ditetapkan R22 / R23
  • iglidur®G V0: memenuhi persyaratan yang ditetapkan R24
  • iglidur®J350 dengan stabilitas dimensi tinggi yang digunakan hingga +180°C secara terus menerus
  • Kuat dan tahan lama berkat jaket luar TPE
  • Cocok untuk ruang pemasangan yang terbatas
  • Garansi hingga 4 tahun
  • Kabel kontrol CF9.UL
  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Ringan dan berjalan dengan mulus
  • easychain: mudah diisi, untuk akselerasi tinggi
  • E2 mikro: ketinggian bagian dalam terkecil dan radius tikungan, ketahanan puntir yang tinggi
lead-screw high helix dryspin®
  • EN 45545 HL3, R24
  • Dalam ulir trapesium dan heliks tinggi, tipe silinder atau sebagai opsi flange
  • Berjalan dengan kebisingan rendah dan bebas getaran
igus® spur gear
  • Konfigurasi yang disesuaikan, tanpa jumlah pesanan minimum
  • Ketahanan aus yang tinggi
  • Mengurangi kebisingan
iglidur®  RW370 bar bulat
  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Ketahanan aus yang tinggi
  • Koefisien gesekan yang rendah
Kotak sampel teknologi kereta api

Kotak sampel teknologi kereta api dengan motion plastics yang serasi

  • 1. penggerak lead screw dryspin®
  • 2. plain bearing iglidur® dan igutex®
  • 3. panduan linear drylin®
  • 4. ball bearing igubal®
  • 5. iguform dan gear igutek
  • 6. E2.1 mikro e-chain®
  • 7. kabel chainflex®

Diuji untuk penggunaan nyata di laboratorium uji

Informasi lebih lanjut

Brosur teknologi kereta api khusus
Unduh sekarang
alat igus online di tablet Anda
Temukan alat

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi