Cobot terbuat dari plastik berperforma tinggi

Apa yang dimaksud dengan cobot?

  • Cobot dapat diintegrasikan secara fleksibel ke dalam berbagai aplikasi.
  • Robot jenis ini melakukan tugas-tugas yang monoton, memakan waktu, atau bahkan berbahaya bagi manusia.
  • Cobot yang terbuat dari plastik berkinerja tinggi seperti ReBeL sangat ringan dengan berat hanya 8kg, mudah dioperasikan dan dapat di amortisasi dengan sangat cepat berkat harganya yang murah.

Ini adalah ReBeLution seharga €4.970

Berapa harga sebuah cobot?

Fakta-fakta teknologi tentang igus® cobot

Muatan hingga 2kg

Jangkauan hingga 664mm

Hingga 6 derajat kebebasan

Kecepatan maks. 7 picks/mnt

Pengulangan ± 1.0mm

Berat 8,2kg

Dikonfirmasi oleh Institut Keselamatan Kerja

Cleanroom Kelas 4

58.2dBA

Konsumsi rata-rata 40W

Maksimal 2,5 kg. memuat

Apa saja area aplikasi cobot?

Di mana cobot ReBeL® diproduksi?

Perakitan PCB di Jerman

Seseorang merakit papan sirkuit dan memeriksanya dengan alat ukur.

Perakitan

Komponen elektronik dimasukkan ke dalam rumah silinder.

Instalasi software

Seorang karyawan memprogram lengan robot kolaboratif di meja kerja.

Jaminan kualitas

Seorang pria memasang sambungan robot igus pada alat produksi.

Model cobot saat ini dalam seri ReBeL®

Lengan robot dengan beberapa sambungan berwarna hitam dan oranye di latar putih.

.

Cobot ReBeL® 6 DOF

Sumbu linear igus dengan lengan robot REBEL untuk penanganan otomatis.

.

Sumbu ketujuh ReBeL®

Cobot igus di atas meja kerja dengan kit edukasi dan latar grafis.

.

Stasiun kerja cobot ReBeL®

Gripper robot dan modul sumbu untuk otomatisasi, ditampilkan dalam beberapa tampilan.

.

Toko online

Lengan robot Rebel dalam perangkat lunak konfigurator ReBeL igus di laptop.

.

Konfigurator Cobot

Lengan robot di samping laptop sebagai simbol aplikasi layanan pelanggan otomatis.

.

Appointment untuk demo

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi