Kabel untuk energy chain

Kabel untuk aplikasi bergerak: chainflex®

Kabel chainflex® dari igus® di toko online

Toko

Alat konfigurasi kabel chainflex®

Konfigurator dan banyak lagi

Informasi mengenai kabel chainflex®

Informasi

Jenis kabel apa yang tersedia dari igus®?

Jenis kabel

Teknologi penggerak dengan chainflex

Drive Tech

Mengapa harus memilih chainflex®?

Dari yang super hingga yang sangat hemat biaya

Kelebihan apakah yang dimiliki oleh kabel kami?

  • 30 tahun pengalaman
  • Garansi 4 tahun
  • Diuji di laboratorium kami sendiri di atas lahan seluas lebih dari 5.000 meter persegi, 125 sistem pengujian, lebih dari 800 pengujian yang sedang berlangsung
  • Rentang terbesar dengan 1.354 jenis kabel untuk data, bus dan sistem hybrid, sistem kontrol, dan drive
  • Masa pakai yang dapat diprediksi dan dikonfigurasi
  • Tersedia dari stok, mulai dari panjang 1m dan dalam waktu 36 jam
  • Kabel untuk setiap jenis gerakan: horizontal, vertikal, puntir, kecepatan tinggi
  • Sampel yang tersedia secara bebas
  • Lama waktu stripping berkurang 50% berkat teknologi CFRIP yang unik
  • Opsional dengan pemantauan kekuatan tarik cerdas dari smart plastics untuk kabel heavy-duty yang luar biasa

kabel chainflex sedang digunakan - contoh nyata yang menarik dari pelanggan kami

Keamanan yang dapat diprediksi berkat pengalaman laboratorium dan lapangan

chainflex® dapat bekerja - dijamin dan bersertifikat!

Dengan verifikasi UL

Produk kabel baru 2026

Persetujuan dan standar

CF CASE

chainflex CASE

Apa yang dimaksud kabel chainflex untuk gerakan?

Sensor untuk kabel pintar | isense CF.P

  • Sensor CF.P mengukur gaya tarik pada kabel
  • Gaya tarik yang meningkat secara permanen dapat menyebabkan kerusakan kabel dan dalam kasus terburuk, kabel terbakar
  • Sensor CF.P mengidentifikasi pemeliharaan yang dilakukan secara tidak benar pada kabel

Contoh aplikasi dari pelanggan

Mesin pick & place

Mesin pick & place

Machining centre berukuran besar

Machining centre berukuran besar

Teknik mesin

Fibre Optic Cables (FOC) untuk teknologi otomatisasi

Kapal pembongkar muatan

Energy chains dari igus dalam housing berbahan baja antikarat

Aplikasi lainnya

Aplikasi kabel chainflex untuk gerakan
readycable

readycable

readycable

Energy chains

readychain

readychain

Informasi selengkapnya tentang kabel chainflex

Diuji di atas lahan seluas lebih dari 5.000m²

Laboratorium uji chainflex®

katalog chainflex

Katalog chainflex®

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi