Tingkatkan efisiensi energi dengan rantai dan kabel energi igus®

Kurangi konsumsi energi hingga 57% dengan rantai dan kabel hemat energi

10 tips untuk energy chain yang “ramah pemeliharaan”

"Apa yang harus saya pertimbangkan sehubungan dengan pemeliharaan ketika memilih e-chains®?"

Hemat energi dengan rantai energi

Efisiensi energi dengan rantai energi dan kabel
Efisiensi energi dengan rantai energi dan kabel

Rantai energi hemat energi

Rantai energi roller P4

  • Daya penggerak hingga 57 % lebih sedikit
  • Jarak tempuh jauh hingga 800 m
  • Beban tambahan hingga 30 kg/m

Gerakan bergulir alih-alih meluncur

Energy chains roller
  • Daya penggerak lebih hemat hingga 37 %
  • Jarak tempuh lebih dari 400 meter
  • Beban tambahan hingga 50 kg/m

Rantai energi yang lebih kecil

Energy chain E4.1
  • Daya penggerak lebih hemat hingga 17 %
  • Dimensi yang lebih kecil, lebih stabil dan lebih ringan
  • Jarak tempuh lebih dari 200 m

Kabel hemat energi chainflex®

Kabel kontrol CF9

Kabel kontrol CF9
  • Daya penggerak lebih hemat hingga 17 %
  • Untuk beban tertinggi
  • Jaket luar TPE

kabel motor CF34.UL.D

  • Daya penggerak lebih hemat hingga 17 %
  • Untuk beban yang sangat tinggi
  • Jaket luar TPE

Kabel servo CF270.UL.D

  • Daya penggerak hingga 17 % lebih sedikit
  • Untuk beban sedang
  • Jaket luar PUR

Mengapa harus mengandalkan rantai energi dari igus®

Laboratorium uji untuk energy chains
Garansi di energy chains

Anda mungkin juga tertarik dengan

kabel chainflex
Informasi lebih lanjut
Rantai energi Berteknologi dan mengurangi biaya

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi