Saat ini, rantai polimer yang sangat kuat dari igus® SE & Co. KG, Cologne, digunakan untuk memandu selang sistem dengan aman di sepanjang perjalanan. Ini adalah model bebas perawatan E4.350 dari seri E4.1 yang sangat kuat, yang dapat dibuka di kedua sisi dan telah terbukti dalam aplikasi yang tak terhitung jumlahnya. Ini menunjukkan keserbagunaannya dalam pengomposan dan pabrik pengolahan limbah, alat dan mesin konstruksi, teknologi derek dan pengolahan kayu, antara
lain. Dengan tinggi bagian dalam 350 mm dan lebar bagian dalam hingga 800 mm, E4.350 adalah rantai energi plastik terbesar di dunia hingga saat ini. Untuk digunakan dalam aplikasi "Heavy Duty" yang paling berat, rantai ini dapat dengan mudah menangani beban berat dan, jika perlu, beban yang kaku serta sangat tahan aus, bebas korosi dan tahan terhadap minyak dan air laut. Untuk meminimalkan hambatan gelinding, rol geser yang terbuat dari bahan bantalan biasa yang dioptimalkan secara tribo, iglidur®, yang menunjukkan kekuatannya dalam berbagai aplikasi, membuktikan nilainya sebagai desain khusus pada jaring pembuka. Gesekan selang dalam rantai berkurang secara signifikan, sehingga menjamin
stabilitas. Selain sistem suplai energi, palung pemandu yang tahan korosi dan ujung bergerak mengambang digunakan. Keduanya digunakan untuk mengimbangi toleransi offset lateral. Rantai energi, yang diisi dengan selang dan kabel, selalu dipandu dengan aman di sepanjang panjangnya dalam segala cuaca. Meskipun kondisi operasi dan lingkungan yang sulit, tidak ada kegagalan hingga saat ini.
Untuk memastikan keamanan operasional konstruksi jembatan, produsen pabrik juga memutuskan untuk berinvestasi dalam unit pemantauan elektronik. Alat diagnostik Push/Pull Detection System (Sistem Deteksi Gaya Dorong/Tarik), yang telah membuktikan nilainya terutama pada jarak tempuh yang jauh, mengukur gaya dorong/tarik rantai energi secara online setiap empat detik dan membandingkannya dengan nilai target yang telah diperhitungkan. Jika terjadi kerusakan, sistem dapat dihentikan secara otomatis dengan bantuan alat diagnostik untuk mencegah kerusakan.