Profile rol e-chain® P4: Untuk bobot dan kecepatan pengisian yang sangat tinggi

rol e-chain® P4
  • Pitch chain links dengan dan tanpa roller adalah identik
  • Rol upper run yang melewati rol lower run (bukan di atas satu sama lain seperti pada profile rol e-chains sebelumnya) memungkinkan pengoperasian yang sangat mulus
  • "Captive" roller yang diintegrasikan ke dalam bagian samping
  • Lintasan jauh (hingga 800m), beban tambahan yang tinggi (hingga 30 kg/m)
  • Untuk perjalanan yang sangat jauh dan kecepatan tinggi hingga 10m/s
  • Crossbars AUTO-GLIDE memastikan panduan yang aman untuk lintasan yang sangat jauh
  • Tersedia 2 ketinggian bagian dalam (32 dan 42mm)
  • Sistem P4 modular dengan internal separations sistem E4
  • Pengurangan gaya penggerak yang signifikan hingga kurang dari 25% untuk menggerakkan energy chain
  • Dapat dilengkapi dengan sistem pemantauan kondisi i.Sense

Data teknis:

Kecepatan gliding Akselerasi gliding bahan igumid G, suhu yang diperbolehkan °C Class mudah terbakar, igumid G
≤ 6 [m/s] ≤ 50 [m/s2] -40°C/+120°C VDE 0304 IIC UL94-HB

Jajaran produk:

Jajaran produk:

P4.32
Minta konsultasi proyek sekarang
P4.42
Minta konsultasi proyek sekarang

Uji untuk jarak lintasan yang jauh

Sistem P4 direalisasikan dalam praktik

Teknologi pembentukan

Teknologi pembentukan

Gantry loader

Loader gantry

Robot linear

Robot linear

Anda mungkin juga tertarik dengan ini

Sistem P4.1

.

Sistem P4.1

Evolusi rol e-chains

.

Evolusi rol e-chain

Jarak lintasan yang panjang

.

Lintasan yang jauh

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi