Smart kabel & energy chain yang cerdas

Produk baru apa saja yang tersedia?

smart news 2024

sensor EC.W untuk e-chain®

EC.W
  • Mengukur keausan pada crossbar, sambungan pin/bore, atau foil geser, tergantung versinya
  • Membandingkan algoritme yang ditentukan dengan data penggunaan aktual
  • Dapat juga digunakan sebagai sensor yang berdiri sendiri
white paper pemeliharaan

"Apa yang harus Anda pertimbangkan ketika memilih e-chain® dalam hal pemeliharaan?"

10 tips untuk energy chain "yang ramah perawatan"

Smart e-chains®

Berita smart plastics 2022: i.Sense TR.B

Akhirnya, juga untuk robot industri multi-sumbu ...

Roller chains

P4.1 Roller chain

  • Masa pakai yang lebih lama berkat plain bearing tribopolimer bebas perawatan pada sambungan chain link
  • Untuk tekanan dan masa pakai maksimum
  • Jarak lintasan lebih dari 800 m dengan kecepatan lebih dari 5 m/s
  • Selalu tahu bagaimana kinerja the-chain berkat smart plastic
e-chains E4

Chain seri E4 untuk rentang beban tinggi

  • penggunaan geser, unsupported, dan menggantung
  • Untuk aplikasi yang kuat dan menuntut
  • tinggi bagian dalam dari 21 hingga 350mm
  • Setiap chain link terdiri dari 4 bagian individual
  • Dapat dibuka di radius dalam dan luar
E2.1

Chain E2 untuk kisaran beban sedang

  • Ketinggian internal: 26 hingga 48 mm
  • Tersedia dalam dua versi:
    • Berengsel di kedua sisi di radius luar
    • Berengsel di kedua sisi di radius dalam
  • Rasio berat dan dimensi yang lebih baik dibandingkan dengan seri sebelumnya
  • Hingga 55% lebih cepat dipasang daripada pendahulunya

Portal CAD 3D untuk smart plastics

Merancang energy chain system cerdas dengan lebih cepat. Model CAD untuk semua komponen pintar.

Desain energy chains dalam portal CAD 3D

Wawasan 360° ke dalam laboratorium uji igus®

Solusi cerdas dengan kabel chainflex®

  • Pengukuran gaya tarik dan geser melalui kabel (CF.P)
  • Pengukuran spesifikasi listrik kabel (CF.Q)
  • Pengukuran kualitas transmisi (CF.D)

Sensor untuk kabel chainflex®

CF.P

CF.P

  • Pemantauan kondisi
  • Mengukur gaya tarik yang bekerja pada kabel
  • Jika terjadi gangguan, informasi melalui kontak dan sinyal ke mesin
CF.Q

CF.Q

  • Pemantauan kondisi
  • Menunjukkan perubahan dalam spesifikasi kelistrikan
  • Jika terjadi gangguan, informasi melalui kontak dan pesan ke mesin
CF.D

CF.D

  • Pemantauan kondisi
  • Terintegrasi dalam kabel, tidak perlu kabel pengukuran
  • Kehilangan paket dikenali pada waktu yang tepat
  • Peringatan melalui LED, kontak NC, atau jaringan
smart plastics Domino

Apakah Anda ingin menyusun paket smart plastic Anda sendiri?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi