Sistem autoglide - Solusi khusus untuk jarak tempuh yang jauh tanpa palung pemandu

  • Sistem rantai energi yang memandu sendiri, tidak perlu palung pemandu
  • Aman, tidak berisik, tahan abrasi, dan hemat energi
  • Untuk jarak tempuh hingga 80 m
  • Kecepatan perjalanan hingga 4 m/s
  • Solusi hemat biaya karena menghilangkan palung pemandu
  • Waktu pemasangan yang sangat cepat untuk jarak tempuh yang jauh karena tidak perlu palung pemandu!
  • Lebar sempit, berjalan dengan tenang
autoglide 5

autoglide 5

  • Energi, data, udara, dan cairan dalam SATU sistem
  • 88 % waktu pemasangan lebih singkat dibandingkan dengan yang konvensional
  • Jarak tempuh 80 m
  • Berjalan dengan tenang: 63 dB(A) pada 2 m/s
E4.1AG

E4.1AG

  • Elemen panduan sederhana untuk pemasangan cepat pada substrat
  • Untuk jarak tempuh lebih dari 10 m
  • Pemandu lantai dapat digerakkan
E2/000AG

E2/000AG

  • Jarak tempuh hingga 60 m tanpa palung pemandu dengan kecepatan hingga 2,0 m/s
  • Sangat ringkas, tidak ada palung yang mengganggu di area perjalanan atau area kerja
  • Dapat dibuka di radius dalam
  • Pemandu lantai dapat digerakkan
easy chain AG

easy chain AG

  • Waktu pemasangan yang sangat cepat - "desain" yang mudah bahkan untuk jarak tempuh yang jauh
  • Mudah diisi - kabel dan selang dapat dimasukkan tanpa lubang tali
  • Desain satu bagian
  • Lebar sempit, berjalan dengan tenang

Laporan resmi: Energy chain dengan panduan kawat baja sebagai alternatif busbar?

Informasi lebih lanjut

Toko online energy chains
Energy chains
Informasi energy chain

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi