Alternatif pengganti sistem busbar

micro flizz®: Alternatif untuk sistem busbar

Sekilas keunggulan micro flizz - alternatif pengganti sistem busbar:

  • Mudah dibersihkan, hampir tidak ada abrasi
  • Tenang, bebas perawatan, dan mudah dipasang
  • Kecepatan pengoperasian hingga 6 m/s pada akselerasi tinggi
  • Kecepatan data hingga 10 Gbit/detik. Memandu kabel serat optik dan kabel bus dengan aman
  • Jarak tempuh hingga 100 m
  • Dapat dipasang secara horizontal dan vertikal
  • Kebutuhan ruang yang rendah
  • Opsional dengan teknologi i.Sense CF.D untuk memonitor kabel bus
  • Juga tersedia dengan rantai elektronik ESD konduktif®
  • Sistem yang sudah dirakit sebelumnya dalam desain modular mulai dari €65 per meter*
Laporan resmi micro flizz

rantai energi vs sistem busbar

Direalisasikan dalam praktik dengan micro flizz® - alternatif untuk sistem busbar

Hummingbird

Mesin irigasi

micro flizz di industri makanan

micro flizz dalam industri makanan

Palang pengaman pada sistem pintu

micro flizz - alternatif untuk busbar dalam sistem gerbang

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi