e-chain® E2/000 - Dua bagian - Standar untuk E2

tinggi bagian dalam 21 mm, energy chain, "setengah" energy tube, energy tube

Seri 1500

Seri 1500

Ke seri 1500
seri 1400

Seri 1400

Ke seri 1400
Seri 1450

Seri 1450

Ke seri 1450
Seri 1480

Seri 1480

Ke seri 1480
EF2.21

Seri EF2.21

tinggi bagian dalam 25 mm, energy chain, "setengah" energy tube, energy tube

Seri 2500

Seri 2500

Ke seri 2500
Seri 2400

Seri 2400

Ke seri 2400
Seri 2450

Seri 2450

Ke seri 1450
Seri 2480

Seri 2480

Ke seri 2480

tinggi bagian dalam 35 mm, energy chain, "setengah" energy tube, energy tube

Seri 2700

Seri 2700

Ke seri 2700
Seri 2600

Seri 2600

Ke seri 2600
Seri 2650

Seri 2650

Ke seri 2650
Seri 2680

Seri 2680

Ke seri 2680

tinggi bagian dalam 45 mm, energy chain, "setengah" energy tube, energy tube

Seri 3500

Seri 3500

Ke seri 3500
Seri 3400

Seri 3400

Tentang seri 3400
Seri 3450

Seri 3450

Tentang seri 3450
Seri 3480

Seri 3480

Ke seri 3480

tinggi bagian dalam 24 mm, pitch kecil untuk berjalan dengan senyap pada kecepatan tinggi

Seri 255

Seri 255

Seri 255
Pembuka chain E2/000
Ke pembuka chain
E2/000 dengan crossbars extender
Ke gambaran produk

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi