igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
21 mm
Maks. diameter kabel
18 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
15 mm
Radius tikungan [R]
75 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 47.012 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.457.372
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 1480.015.075.0IDR 1.457.372
Energy chain seri 1480 | Dapat dibuka dari kedua sisi sepanjang jari-jari bagian dalam, tertutup sepenuhnya | Tinggi bagian dalam: 21mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit1480.015.075.01575

.jpg)