igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 3
Tinggi bagian dalam [Hi]
45 mm
Maks. diameter kabel
42 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
125 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 241.178 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 3.617.670
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 3480.050.125.0IDR 3.617.670
Seri 3480 | Dapat dibuka dari kedua sisi sepanjang jari-jari bagian dalam, tertutup sepenuhnya | Tinggi bagian dalam: 45mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit3480.050.125.050125

.jpg)