igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 3
Tinggi bagian dalam [Hi]
25 mm
Maks. diameter kabel
23 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
25 mm
Radius tikungan [R]
75 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 85.008 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.870.176
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 2480.02.075.0IDR 1.870.176
Energy chain seri 2480 | Dapat dibuka dari kedua sisi sepanjang jari-jari bagian dalam, sepenuhnya tertutup | Tinggi bagian dalam: 25mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit2480.02.075.02575

.jpg)