igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
45 mm
Maks. diameter kabel
42 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
75 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 183.218,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 2.748.270,00
siap dikirim dalam 24 jam dari gudang terdekat kami
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : 3400.050.075.0IDR 2.748.270,00
Seri 3400 | Dapat dibuka dari kedua sisi sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 45mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dot3400.050.075.05075

.jpg)