Suplai energi berputar untuk semua media dalam sistem yang lengkap

Standar dapat diadaptasi secara fleksibel dan efisien

Dua karyawan memeriksa gambar teknik di samping mesin.

Layanan Engineering

Sampul brosur igus tentang rantai kabel putar untuk penyaluran energi jangka panjang.

Design tips for rotary movement

Grafik konsep konfigurator untuk PRM dan SRM-L di layar laptop.

Konfigurator online

Standar baru untuk gerakan melingkar

Cincin pemandu SRM dengan bagian logam bersegmen untuk penuntun kabel melingkar.

SRM: Steel Rotation Module

SRM-L dan RBR: rantai kabel melingkar dengan pemandu untuk aplikasi putar.

SRM-L: Steel Rotation Module Light

Modul putar polimer igus dengan rantai kabel.

PRM: Polymer Rotation Module

Solusi khusus untuk aplikasi khusus

Pemandu kabel putar statis untuk kabel dalam lintasan melingkar.

Suplai energi berputar statis, satu bagian

Unit putar SRM-V dengan beberapa modul hitam pada cincin abu-abu.

SRM-V: Steel Rotation Module Vertical

Modul pemandu kabel RBR untuk aplikasi berputar.

PRM-V: Polymer Rotation Module Vertical

  • sudut rotasi hingga 540° (dalam satu bidang)
  • sudut rotasi 900° lebih bisa dimungkinkan dengan modul multi-rotasi igus®
  • Sudut rotasi maksimum dalam ruang pemasangan minimum
  • Kecepatan rotasi hingga 360°/s
  • Lebih ringan dan lebih ringkas daripada guide trough statis
  • Gaya perpindahan minimum dan masa pakai maksimum
  • Desain modul dengan varian pemasangan standar
  • Strain relief dan cable routing yang terintegrasi langsung di guide trough
  • Tentukan suplai energi berputar dengan cepat dan andal melalui konfigurator CAD

Apa yang dimaksud dengan "reverse bend radius"?

Apa arti "MRM"?

Modul putar melingkar dengan pemandu internal dan beberapa lapisan cincin.

Pilihan Anda dengan guide trough igus®

Dengan konsol

Dengan atap

Panduan terintegrasi

Tube trough

Reverse e-chains®

Produk dan alat yang sesuai

Kabel kontrol Chainflex CFROBOT8 PLUS untuk gerakan hingga +/-360°/m.

Kabel yang aman dari kegagalan untuk sistem pemandu putar

Sel robot dan portal menunjukkan gerakan melingkar dan spiral dengan rentang sumbu hingga 7000°.

Energy chains untuk gerakan melingkar dan spiral

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi