Dalam aplikasi industri, patahnya core atau pelindung yang rusak merupakan suatu yang berbahaya. Ini bahkan seringkali menyebabkan mesin harus berhenti beroperasi. igus merancang kabel chainflex dengan konduktor tembaga berkualitas tinggi dan panjang pitch yang optimal sehingga penghentian tersebut tidak terjadi. Struktur inti seperti ini memiliki kapasitas beban yang tinggi dibanding kabel motor konvensional. Dari core cross section 10mm², disarankan untuk beralih ke single cores untuk sistem energy chain, karena ini dapat digunakan di ruang instalasi yang lebih kecil, yang juga memanfaatkan desain mekanis seluruh energy chain system.
Efektivitas biaya dan sangat ringkas adalah dua karakteristik utama yang membentuk keunggulan single core di atas kabel motor multicore. Single cores dapat diproduksi dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada alternatif multicore. Diameter kecil memungkinkan pemrosesan lebih cepat, yang pada akhirnya menghasilkan biaya produksi yang lebih menguntungkan.
Selain pengurangan biaya, mereka juga memakan lebih sedikit ruang, terlebih lagi ketika ruang instalasi yang sempit. Kedua faktor tersebut membuat penggunaan single cores dalam energy chain dalam aplikasi yang berbeda sangat menarik.
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB