Penanganan dan Otomasi dengan Robot Berbiaya Rendah untuk Industri Plastik

Handling dan automasi

Pemetik sariawan IAP1

Area aplikasi untuk Otomasi Biaya Rendah dalam industri plastik

Produk untuk otomatisasi proses dalam industri mesin plastik

Cobot ReBeL
readychain
  • Sistem pasokan energi yang telah dirakit sebelumnya, misalnya untuk menangani robot pada mesin cetak injeksi
  • Dikirim dalam 3-10 hari
Pemetik sariawan igus IAP3
  • Untuk pengikatan lateral pada cetakan stripper dan ejector
  • Total siklus pembukaan hingga penutupan dalam 1,25 detik
robot linier ruang drylin
  • Program standar dikirim dalam 24 jam
  • Dapat dikonfigurasi secara individual
  • memuat hingga 75 kg, jangkauan hingga 6 m
robolink
  • Mencapai 620 dan 790 mm
  • maks. Muatan 3 kg
  • Dengan dan tanpa sistem kontrol terintegrasi
Robot delta drylin
  • Sebagai kit atau pra-rakitan
  • Mencapai 360 / 660 mm
  • Kecepatan pengambilan 60/menit.
chainflex
  • Dijual per meter atau dirakit
  • Cocok untuk beban tinggi
  • Aman dari kerusakan dengan garansi 36 bulan

Contoh aplikasi

Mesin cetak injeksi

Panduan kabel untuk robot pelepas dalam mesin cetak injeksi

Robot linier ruang untuk memilih & aplikasi tempat dalam logistik

Pemantauan kondisi dan pemeliharaan prediktif: plastik pintar untuk rantai energi dan bantalan

Pemeliharaan terprediksi dengan plastik pintar
Pelajari lebih lanjut sekarang
bantalan polos plastik pintar
Pelajari lebih lanjut sekarang

set lengkap smart plastics

igus® blog: Tren dan topik penting yang berkaitan dengan solusi otomatisasi

Handling dan automasi
Plastik pintar bantalan linier
Otomatisasi

Informasi lebih lanjut

smart plastics
RBTX
kabel kontrol chainflex

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi