iglidur® M250 - Data material

Sekilas tentang spesifikasi terpenting

  • Sangat tahan terhadap tekanan tepi
  • Sangat tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Sangat tahan terhadap kotoran dan debu
  • Perilaku pengabutan menurut DIN 75201-B
Spesifikasi material M250

Kapan saya menggunakan material?

  • Jika bantalan terkena kotoran berat
    terpapar
  • Untuk peredam getaran yang sangat baik
  • Pada kecepatan rendah hingga sedang
  • Saat pengerjaan ulang mekanis diperlukan
  • Tidak sensitif terhadap tekanan tepi
  • Resistensi benturan tinggi
  • Ketebalan dinding yang tebal menurut DIN 1850

Kapan saya menggunakan material yang berbeda?

Kecepatan geser yang diizinkan

Kecepatan permukaan maksimum

m/s BerputarBerosilasi linear
permanen 0.80,6 2,5
Jangka pendek2 1.4 5

Gesekan dan keausan

iglidur® M250 keringpelumasOil Air
Koefisien gesekan µ 0.18-0.40 0.090.040.04
Diagram 04: Koefisien gesekan sebagai fungsi kecepatan permukaan, p = 0,75MPa
Diagram 05: Koefisien gesekan sebagai fungsi tekanan, v = 0,01 m/s

Bahan poros

diagram. 07
Kenakan dalam aplikasi pivot dan rotasi

Ketahanan kimiawi

Medium Ketahanan
Alkohol+ hingga 0
Hidrokarbon +
Pelumas, minyak tanpa aditif +
Bahan bakar +
Dilute acid 0 hingga -
Strong acid -
Dilute Alkali +
Strong alkali 0

Radiasi radioaktif

Tahan terhadap sinar UV

Vakum

ketahanan kimia

Ketahanan Nilai
Resistensi transisi spesifik > 1013 Ωcm
Ketahanan permukaan > 1011 Ω

Toleransi pemasangan

Diameter d1 [mm]shaft h9 [mm]iglidur® M250 D11 [mm]Housing H7 [mm]
hingga 3 0 - 0.025 +0.020 +0.080 0 +0.010
> 3 hingga 6 0 - 0.030 +0.030 +0.105 0 +0.012
> 6 hingga 10 0 - 0.036 +0.040 +0.130 0 +0.015
> 10 hingga 18 0 - 0.043 +0.050 +0.160 0 +0.018
> 18 hingga 30 0 - 0.052 +0.065 +0.195 0 +0.021
> 30 hingga 50 0 - 0.062 +0.080 +0.240 0 +0.025
>50 hingga 80 0 - 0.074 +0.100 +0.290 0 +0.030

Area aplikasi yang umum

Mesin pertanian
Furniture
Industri tekstil

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi