Ubah Bahasa :
| Sifat umum | Satuan | iglidur® J200 | Metode pengujian |
|---|---|---|---|
| Kepadatan | g/cm³ | 1.72 | |
| Warna | abu-abu gelap | ||
| Maks. penyerapan kelembapan pada +23°C/50% kelembapan ruangan | Berat% berat | 0.2 | DIN 53495 |
| Maks. penyerapan kelembaban | Berat% berat | 0.7 | |
| Koefisien gesekan geser, dinamis terhadap baja | μ | 0,11-0,17 | |
| nilai pv, maks. (kering) | MPa x m / s | 0.30 | |
| Sifat mekanis | |||
| Modulus fleksural | MPa | 2800 | DIN 53457 |
| Kekuatan lentur pada suhu 20°C | MPa | 58 | DIN 53452 |
| Kekuatan tekan | MPa | 43 | |
| Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C) | MPa | 23 | |
| Kekerasan shore D | 70 | DIN 53505 | |
| Sifat fisik dan termal | |||
| Maks. aplikasi jangka-panjang<br />suhu | °C | +90 | |
| Maks. aplikasi jangka-pendek <br />suhu | °C | +120 | |
| Maks. suhu lingkungan jangka pendek1) | °C | +140 | |
| min. suhu aplikasi | °C | -50 | |
| Konduktivitas termal | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Koefisien ekspansi termal (pada suhu 23°C) | K-1 x 10-5 | 8 | DIN 53752 |
| Sifat kelistrikan | |||
| Resistensi transisi spesifik | Ωcm | > 108 | DIN IEC 93 |
| Ketahanan permukaan | Ω | > 108 | DIN 53482 |

diagram. 01: Nilai pv yang diizinkan untuk iglidur® Bantalan biasa J200 dengan ketebalan dinding 1 mm dalam operasi kering terhadap poros baja, pada suhu +20 ° C, dipasang di rumah baja
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = beban [MPa]
iglidur® J200 adalah hasil dari pengembangan bantalan biasa dengan gesekan rendah. Gesekan memainkan peran penting, terutama dalam aplikasi teknologi linier. Sementara banyak material memiliki koefisien gesekan yang sangat baik di bawah beban tinggi, iglidur® J200 dicirikan oleh fakta bahwa koefisien gesekannya sangat baik bahkan pada beban rendah.

diagram. 02: tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebagai fungsi suhu (23 MPa pada +20 ° C)
X = suhu [°C]
Y = beban [MPa]
Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan adalah parameter material mekanis.
Ini tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tentang tribologi. Kekuatan tekan bantalan biasa iglidur® J200 menurun dengan meningkatnya suhu.
Diagram 02 mengilustrasikan hubungan ini.
Di bawah beban maksimum yang diizinkan sebesar 23 MPa, deformasi adalah 3,5% (diagram. 03). Deformasi plastis dapat diabaikan hingga nilai ini. Namun, hal ini juga tergantung pada durasi tumbukan.
iglidur® J200 memungkinkan kecepatan geser yang tinggi karena koefisien gesekan yang sangat baik. Kecepatan rotasi kontinu sebesar 1 m/s dimungkinkan. Kecepatan yang diizinkan bahkan jauh lebih tinggi untuk gerakan linier atau dalam operasi jangka pendek. Kecepatan linier lebih dari 15 m/s telah berhasil diuji.
| m/s | Berputar | Berosilasi | linear |
|---|---|---|---|
| permanen | 1 | 0.7 | 10 |
| Jangka pendek | 1,5 | 1.1 | 15 |
Suhu maksimum yang diizinkan yaitu +120 ° C tidak boleh dilampaui. Pemanasan yang disebabkan oleh gesekan harus ditambahkan ke ini. Bantalan juga harus diamankan secara mekanis dari +60 ° C sehingga tidak ada risiko bantalan keluar dari lubang. Ketahanan aus juga menurun secara tidak proporsional dari +70 ° C.
| iglidur® J200 | Suhu aplikasi |
|---|---|
| Minimal | - 50 °C |
| Maks. Jangka-panjang | +90°C |
| Maksimal, jangka-pendek | +120°C |
| Selain itu aman secara aksial dari | +60°C |

Diagram 04: Koefisien gesekan sebagai fungsi dari kecepatan permukaan, p = 0,75MPa
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = koefisien gesekan μ
Dari semua bahan iglidur®, iglidur® J200 memiliki koefisien gesekan terendah. Rata-rata, koefisien gesekan dari semua pengukuran, bahkan dengan bahan poros yang berbeda, adalah 0,11 μ. Aluminium anodisasi keras sangat penting sebagai pasangan kawin.
Perbandingan dengan bahan iglidur®lainnya dengan jelas menunjukkan bahwa bantalan iglidur® J200 lebih cocok untuk beban rendah. Pengaruh kecepatan permukaan dan beban pada koefisien gesekan tidak terlalu terasa. Penurunan koefisien gesekan dengan beban berada dalam kisaran normal (diagram 04 dan 05). Berkenaan dengan kekasaran poros, yang optimal terletak pada kisaran 0,2 hingga 0,4 Ra. Sebaliknya, pengaruh poros pada ketahanan aus sangat besar. Bahkan pada beban rendah, ada baiknya untuk melihat basis data keausan yang ekstensif.
koefisien gesekan untuk iglidur® J200 terhadap baja (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® J200 | kering | pelumas | Oil | Air |
|---|---|---|---|---|
| Koefisien gesekan µ | 0,11 - 0,17 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |

Diagram 05: Koefisien gesekan sebagai fungsi tekanan, v = 0,01 m/s
X = beban [MPa]
Y = koefisien gesekan μ
Informasi lebih lanjut:

diagram. 06: Keausan, aplikasi berputar dengan material shaft yang berbeda, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material shaft
Y = keausan [μm/km]
A = aluminium, anodisasi keras
B = kebebasan baja potong
C = Cf53
D = Cf53, berlapis krom keras
E = baja karbon HR
F = 304 SS
G = baja bermutu tinggi
Bahan poros yang digunakan memiliki pengaruh besar pada ketahanan aus. Meskipun semua bahan poros (lunak atau keras) cocok untuk digunakan dengan iglidur® J200, namun hasil terbaik dicapai dengan aluminium anodisasi keras. Pasangan kawin ini telah membuktikan dirinya khususnya dalam gerakan linier.
iglidur® Bantalan biasa J200 tahan terhadap alkali encer, pelarut, dan sebagian besar pelumas.
+ tahan 0 tahan bersyarat - tidak tahan
Semua data pada suhu kamar [+20 °C]
| Medium | Ketahanan |
|---|---|
| Alkohol | + |
| Hidrokarbon | + |
| Pelumas, minyak tanpa aditif | + |
| Bahan bakar | + |
| Dilute acid | 0 hingga - |
| Strong acid | - |
| Dilute Alkali | + |
| Strong alkali | + hingga 0 |
iglidur® Plain bearing J200 tahan terhadap alkali encer, pelarut, dan sebagian besar pelumas.
Plain bearing yang terbuat dari iglidur® J200 tahan terhadap radiasi hingga intensitas radiasi 3 x 10² Gy.
iglidur® J200 plain bearing sangat tahan terhadap pengaruh radiasi UV.
Penggunaan dalam ruang hampa udara dimungkinkan sampai batas tertentu. Namun, hanya bantalan kering yang terbuat dari iglidur® J200 yang harus diuji dalam ruang hampa udara.
Bantalan yang terbuat dari iglidur® J200 diproduksi sesuai pesanan.
Bantalan yang terbuat dari iglidur® J200 memiliki isolasi listrik.
| Sifat kelistrikan | |
|---|---|
| Resistensi transisi spesifik | > 108 Ωcm |
| Ketahanan permukaan | > 108 Ω |
Penyerapan kelembaban bantalan iglidur® J200 adalah sekitar 0,2% dalam iklim normal. Batas kejenuhan dalam air adalah 0,7%. Nilai-nilai ini sangat rendah sehingga pertimbangan pembengkakan karena penyerapan air hanya diperlukan dalam kasus yang ekstrim.
| Penyerapan kelembapan maksimum | |
|---|---|
| pada suhu +23°C/50% r. kelembaban | 0,2% berat |
| Maks. penyerapan kelembaban | 0,7% berat |
iglidur® Bantalan biasa J200 adalah bantalan standar untuk poros dengan toleransi-h (direkomendasikan minimum h9). Bantalan dirancang untuk ditekan ke dalam pemasangan dengan toleransi H7. Setelah pemasangan pada pemasangan dengan dimensi nominal H7, diameter bagian dalam bantalan dengan toleransi E10 menyesuaikan diri secara otomatis. Untuk dimensi tertentu, toleransi menyimpang dari ini tergantung pada ketebalan dinding (lihat jajaran produk).
| Diameter d1 [mm] | shaft h9 [mm] | iglidur® J200 E10 [mm] | Housing H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| hingga 3 | 0 - 0.025 | +0.014 +0.054 | 0 +0.010 |
| > 3 hingga 6 | 0 - 0.030 | +0.020 +0.068 | 0 +0.012 |
| > 6 hingga 10 | 0 - 0.036 | +0.025 +0.083 | 0 +0.015 |
| > 10 hingga 18 | 0 - 0.043 | +0.032 +0.102 | 0 +0.018 |
| > 18 hingga 30 | 0 - 0.052 | +0.040 +0.124 | 0 +0.021 |
| > 30 hingga 50 | 0 - 0.062 | +0.050 +0.150 | 0 +0.025 |
| >50 hingga 80 | 0 - 0.074 | +0.060 +0.180 | 0 +0.030 |
| >80 hingga 120 | 0 - 0.087 | +0.072 +0.212 | 0 +0.035 |
| > 120 hingga 180 | 0 - 0.100 | +0.085 +0.245 | 0 +0.040 |

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB