Ubah Bahasa :
Rantai energi hibrida YE adalah perpaduan terbaik antara plastik ringan dan baja kuat yang dapat dengan mudah menangani perjalanan tanpa penyangga yang tinggi. Rantai ini dikembangkan untuk memenuhi persyaratan mesin konstruksi dan peralatan pengangkat. Persyaratannya adalah menawarkan panjang tanpa penyangga semaksimal mungkin dengan dimensi yang ringkas dan bobot seringan mungkin. Namun, rantai energi baja murni memiliki kelemahan berupa biaya perakitan dan berat yang tinggi. Sistem YE menggabungkan kekuatan elemen baja yang lebih tinggi dengan bobot dan fleksibilitas komponen plastik yang rendah. Selain itu, tidak ada sekrup, paku keling, atau baut yang digunakan, yang dapat kendor karena getaran.

Tinggi bagian dalam hi: 42mm
Tinggi luar ha: 76mm
Lebar bagian dalam Bi: 100 - 400mm
Lebar luar Ba: 118 - 418mm
Jari-jari tikungan R: 100 - 150mm
Pitch: 67mm

Tinggi bagian dalam hi: 56mm
Tinggi luar ha: 90mm
Lebar bagian dalam Bi: 100 - 600mm
Lebar luar Ba: 124 - 624mm
Jari-jari tikungan R: 100 - 500mm
Pitch: 91mm

Hemat waktu dan uang dengan sistem rantai energi kami yang lengkap. Tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencari aksesori yang tepat. Cocok untuk mesin konstruksi, pemetik ceri, pemuat teleskopik, mesin konstruksi.
Beli sekarang
Tinggi bagian dalam hi: 108mm
Tinggi luar ha: 146mm
Lebar bagian dalam Bi: 387 - 550mm
Lebar luar Ba: 435 - 598mm
Jari-jari tikungan R: 250 - 600mm

Tinggi bagian dalam hi: 112mm
Tinggi luar ha: 146mm
Lebar bagian dalam Bi: 100 - 600mm
Lebar luar Ba: 148 - 648mm
Jari-jari tikungan R: 250 - 600mm

Pesan sampel gratis YE dan buktikan sendiri kualitas produknya.
1Sebagairantai baja murni dengan ukuran yang sebanding
2Sebagairantai elektronik plastik yang sebanding

FLG panjang yang tidak didukung dengan berat isi 5kg/m
igus membandingkan YE (HD) dan E4.1 di laboratorium pengujiannya, yang merupakan laboratorium terbesar di industri ini. Kedua sistem dievaluasi dalam hal panjang tanpa penyangga yang tidak ditopang dengan lari lurus ke atas pada beban tambahan 5kg/m.
Hasil:
Dengan beban tambahan sebesar 5kg/m, seri YEHD.112 dapat berjalan tanpa penyangga hingga 7,1 m dan seri E4.112 mencapai 4,5 m. Seri YE.56 dapat menempuh jarak hingga 5,5m tanpa penyangga, seri E4.56 mencapai 3,4m. Seri YE.42 dapat melakukan perjalanan tanpa penyangga hingga 4,6m, seri E4.42 mencapai 2,4m.

Kertas putih gratis: Pasokan energi untuk mesin dengan sumbu miring
Baik di lokasi konstruksi, pemadam kebakaran, atau film Hollywood: Platform kerja udara dengan sumbu miring dan ekstensi teleskopik digunakan di seluruh dunia. Para perancangnya membutuhkan sistem pasokan energi yang ringan, kuat, tahan, dan mudah dirawat. Oleh karena itu, para produsen telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Dalam buku putih ini, Anda dapat membaca tentang keunggulan rantai hibrida YE untuk platform kerja udara serta alat berat dan aplikasi lainnya.
Rantai energi baja standar pada pemetik ceri vs. rantai energi hibrida igus YE

Lihat sendiri kualitas produk kami. Kotak sampel berisi pilihan solusi igus untuk digunakan pada ekstensi teleskopik dan sumbu miring.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB