Perluasan program mur ulir setengah jadi

Dryspin baru® Dimensi DS32X5-RH dan DS6.35X25.4-LH

Ukuran ulir baru
  • Pengoperasian yang lebih lancar karena toleransi produksi yang lebih ketat dan geometri gigi bulat sebagai standar
  • Lebih murah hingga 50,9% dibandingkan dengan mur ulir geser logam
  • Keausan hingga 25% lebih sedikit dibandingkan dengan POM + PTFE (dimensi 10X3) Lihat laporan pengujian di sini
  • Tidak ada gemuk atau oli pada penggerak sekrup dan penggunaan yang tahan lama berkat asimetri yang dipatenkan
  • Masa pakai sekrup utama dapat dihitung secara online

Dengan pelumasan otomatis efisiensi tinggi: jajaran produk [mm]

Tipe Part No. Ulird1 d2d3 d4 d5 b1b2SW
Lead screw nut silinder DST- □ SRM-6060DS32X5DS32x53260---60--
Lead screw nut silinder DST-□SLM-1413DS6.35X25.4DS6.35x25.46.3514---13--
Lead screw nut flensaDST- □ FRM-4546DS32X5DS32x53245705874616-
Lead screw nut flensaDST-□FLM-1315DS6.35X25.4DS6.35x25.46.351325193,2155-
Lead screw flensa dengan spanner datar DST-□FLM-131315DS6.35X25.4DS6.35x25.46.351325193,215513

Sekilas tentang dimensi baru dari spindel ulir dryspin®

Informasi penting lainnya:

Dimensi penggerak sekrup utama dryspin

  • Diameter dari 4 hingga 50 mm dan pitch dari 0,5 hingga 100 mm
  • Lebih dari 5.000 varian dalam program standar
  • Berbagai macam bahan dan jenis
  • Pakar kami dengan senang hati membantu dalam pemilihan
Dimensi

Apakah Anda sedang mencari sekrup utama yang tepat?

  • 100% tahan korosi
  • Tidak berisik karena geometri ulir
  • Masa pakai hingga 30% lebih lama
Lead screw yang cocok

Alternatif untuk sekrup utama trapesium konvensional

  • Tenang dan tidak bergetar karena gigi yang membulat
  • Masa pakai yang lebih lama berkat asimetri
  • Efisiensi yang lebih tinggi karena sudut sisi yang dioptimalkan
  • 100% bebas korosi, mengunci sendiri dan banyak keuntungan lainnya
16x5

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi