Motor listrik pada banner pengiriman 24 jam.

motor listrik drylin E

Siap dikirim dalam 24 jam

Automation with stepper motors, DC motors and EC/BLDC motors

Encoder putar dengan poros dan dua konektor, dipotong.

.

Stepper motors

  • Powerful in 5 sizes
  • Motors with metric connector or stranded wires
  • Safety with encoder and brake
  • With flattened motor shaft (D-Cut) for increased anti-rotation feature
Motor listrik ringkas dengan rumah logam dan poros menonjol.

.

DC motors

  • Also available with protective housing
  • Torques from 0.1 to 1.8Nm
  • Speeds up to 440rpm
  • With flattened motor shaft (D-Cut) for increased anti-rotation feature
Motor servo MOT-EC-56-C-I-A-FRONT dengan konektor dan sambungan kabel.

.

EC/BLDC motors

  • With Hall and encoder
  • Sizes NEMA: 17, 23 and 34
  • Virtually wear-free
  • Very high speeds
  • More cost-effective than conventional servomotors
Motor stepper kompak dengan flensa depan dan konektor plug-in.

.

Lead screw stepper motors

  • 3 sizes with holding torque 0.1-2Nm
  • 7 lead screw types with pitches from 0.8-50mm
  • Matching lead screw nuts available
  • Lead screw can be attached from both sides for stepper motor without encoder
Motor listrik dengan flensa dan dua konektor.

.

Stepper motor with IP68 water protection

  • Installation size: NEMA23/flange dimension 56mm
  • Protection class - motor housing: IP68 (10m)
  • Holding torque: 1.30Nm
  • Rated current: 4.20A
  • Motor connection: Terminal box
Motor gear ringkas dengan rumah logam dan kabel terhubung.

.

DC motor with worm gear

  • With spline
  • Space-saving & quiet
  • Torques from 0.75Nm to 2.00Nm
  • Speeds up to 350rpm
  • Position encoder included

Mengapa motor drylin E?

Siap dikirim dalam waktu 24jam

Terus-menerus mempunyai stok dalam jumlah besar

Umur masa pakai produk yang lama

Rangkaian produk yang tersedia dalam jangka panjang

Pengiriman mulai 1, tanpa minimum pesanan.

Tidak ada jumlah pesanan minimum

100% teruji

pencari produk drylin E

Motor dan roda gigi sebagai simbol pencari produk dan konsultasi ahli.

.

Untuk motor listrik

Simbol roda gigi untuk teknologi penggerak.

.

Untuk penggerak linear listrik

.

Untuk lead screw motors

Layanan kami menawarkan

drylin E motor control systems

  • Quick initial operation
  • Simple and intuitive user interface
  • Compatible with industrial control systems
  • For all drylin linear axes
Information on motor control systems

drylin E sample programmes

  • Download programmes with master/control programme & dryve parameterisation
  • Compatible with industrial manufacturers (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatible with common single-board computers/developer boards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Ke program sampel

Application examples with igus motors

Positioning in the laser application laboratory

Sistem penentuan posisi drylin di bawah kepala ukur dengan bantalan presisi.

XXL X-ray scanner

Instalasi sinar-X untuk kontrol kualitas produk di ruang pengujian.

Motorised mirror ceiling consisting of 120 mirrors

Tampak ruang pamer modern dengan langit-langit reflektif dan pencahayaan biru.

Smooth movement in the sensor test bench

Rangkaian uji mikroelektronika dengan kepala uji sensor, drylin ZLW, dan e-chain dari igus.

Further application examples

Bantalan luncur untuk aplikasi industri pada alat berat konstruksi, turbin angin, dan produksi.

Anda mungkin juga tertarik dengan

Dua gearbox igus dengan flensa dan poros.

.

motor drive drylin E

  • Planetary gearbox for igus stepper motors NEMA 23 and 34
  • Increased motor torque
  • Higher holding torque of a brake
  • Two installation sizes
  • Reduction ratios of 3 & 5 available
Dua bagian kopling untuk kopling poros di atas latar putih.

.

jaw couplings drylin E

  • With square or round housing
  • 20 versions in stock
  • Vibration-dampening & pluggable
  • Temperature range from -30°C to +100°C
Catu daya drylin E NDR-240-48 dari Mean Well dengan label depan biru dan rumah logam.

.

unit power supply switching drylin E

  • 8 versions in the online shop
  • Rated power from 75 - 960W
  • Ready to ship in 24h
  • Suitable for igus motor controls
Koleksi kabel motek dengan empat kabel motor dan berbagai konektor.

.

drylin E motor cables

  • Lengths of 3m, 5m, 10m or 20m
  • Various outer materials
  • Straight and angled connectors
  • Available from stock

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi