Motor DC drylin® E

Tahan torsi dalam tiga ukuran pemasangan

Motor gear dengan poros keluaran dan flens.

.

Motor DC dengan spur gear

  • Torsi [Nm] dari 0,1Nm hingga 1,8Nm
  • Kecepatan hingga 440rpm
  • Pengoperasian dengan 12 & 24VDC dimungkinkan
Motor terisolasi dengan poros dan flensa depan.

.

Motor DC dengan gearbox planetary

  • Torsi dari 0,025Nm hingga 0,21Nm
  • Kecepatan hingga 463rpm
  • Pengoperasian dengan 12 & 24VDC dimungkinkan
Motor gear ringkas dengan rumah logam dan kabel terhubung.

.

Motor DC dengan worm gear

  • Dengan spline
  • Torsi dari 0,75Nm hingga 2,00Nm
  • Kecepatan hingga 350rpm

Mengapa motor drylin E?

Siap dikirim dalam waktu 24jam

<br /><br />Terus-menerus mempunyai stok dalam jumlah besar

<br /><br />Umur masa pakai produk yang lama

Rangkaian produk yang tersedia dalam jangka panjang

Pengiriman mulai 1, tanpa minimum pesanan.

Tidak ada jumlah pesanan minimum

100% teruji

pencari produk drylin E

Motor dan roda gigi sebagai simbol pencari produk dan konsultasi ahli.

.

Untuk motor listrik

Simbol roda gigi untuk teknologi penggerak.

.

Untuk penggerak linear listrik

.

Untuk lead screw motors

Layanan kami menawarkan

sistem kontrol motor drylin® E

  • Pengoperasian awal yang cepat
  • Interface pengguna yang sederhana dan intuitif
  • Kompatibel dengan sistem kontrol industri
  • Untuk semua sumbu linear drylin®
Informasi lebih lanjut

program sample drylin® E

  • Unduh program dengan program master/kontrol & parameter dryve
  • Kompatibel dengan produsen industri (Siemens, Beckhoff, Wago, dll.)
  • Kompatibel dengan komputer single-board/developer boards yang umum
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Ke program sampel

Produk yang cocok

Dua gearbox igus dengan flensa dan poros.

.

motor drive drylin E

  • Gearbox planetary untuk motor stepper igus® NEMA 23 dan 34
  • Peningkatan torsi motor
  • Torsi penahan rem yang lebih tinggi
  • Dua ukuran pemasangan
  • Tersedia rasio reduksi 3 & 5
Dua bagian kopling untuk kopling poros di atas latar putih.

.

jaw couplings drylin E

  • Dengan housing persegi atau bulat
  • Tersedia 20 versi
  • Peredam getaran & dapat dicolokkan
  • Kisaran suhu dari -30°C hingga +100°C
Catu daya drylin E NDR-240-48 dari Mean Well dengan label depan biru dan rumah logam.

.

unit power supply switching drylin E

  • 8 versi di toko online
  • Nilai daya dari 75 - 960W
  • Siap dikirim dalam 24 jam
  • Cocok untuk kontrol motor igus®

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi