Contoh aplikasi

Apa yang dapat dilakukan oleh bahan iglidur dengan ketahanan media yang tinggi?

  • Ketahanan aus yang tinggi dalam kondisi lingkungan yang ekstrem
  • Koefisien gesekan yang sangat rendah
  • Ketahanan tinggi terhadap suhu dan bahan kimia
material iglidur® H1
  • Resistensi media yang tinggi
  • Tahan aus terutama di bawah air
  • Tahan suhu tinggi dari -40°C hingga +200°C
  • Ketahanan kimia yang tinggi
material iglidur® H370
  • Suhu tinggi dan tahan bahan kimia
  • Memenuhi persyaratan perlindungan kebakaran dari Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) untuk interior pesawat terbang
  • Dapat digunakan di bawah air
  • Cocok untuk suhu tinggi
  • Tahan terhadap bahan kimia
material iglidur® H
  • Ketahanan media dan suhu tinggi, cocok untuk suhu hingga +250°C, tahan aus
  • Ketahanan media dan suhu yang tinggi
  • Tahan terhadap uap air
  • Koefisien gesekan dan keausan yang baik
material iglidur® C500
  • Berbiaya rendah, cocok untuk suhu tinggi
  • Dapat digunakan di bawah air
  • Tahan terhadap bahan kimia
  • Cocok untuk suhu tinggi
material iglidur® H2

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Product Manager Bearings National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi