Sistem pasokan energi dan bearing untuk turbin angin

Area penggunaan

Turbin angin dengan penanda untuk motion plastics
Turbin angin dengan penanda untuk motion plastics
Plain bearing pada kunci rotor
  • Hingga 200 MPa statis dan 140 MPa dinamis
  • Tahan aus dan stabil secara dimensi
Plain bearing pada sistem penyetelan sudut-blade
  • Hingga 200 MPa statis dan 140 MPa dinamis
  • Tahan aus dan stabil secara dimensi
Pelat iglidur bar stock dalam rem azimuth
  • Bagian yang dicetak atau dicetak dengan injeksi
  • Ketahanan aus dan tekanan yang tinggi
Pelat iglidur bar stock dalam azimuth
  • Ketahanan aus yang sangat tinggi
  • Koefisien gesekan yang rendah
  • Tidak sensitif terhadap kotoran
e-loop dalam turbin angin
  • Sistem modular, mudah dibuka
  • Perlindungan terhadap benturan berkat bodi luar PU yang kuat
RBR memutar pasokan energi di pisau rotor dan dalam sistem penyesuaian azimuth
  • Untuk beban pengisian yang tinggi dan ruang terbatas
  • Sudut rotasi hingga 900°

Produk lain untuk turbin angin

Kabel yang dapat diputar

Kabel yang dapat dipuntir

  • Untuk aplikasi puntir dengan +/- 180° pada panjang kabel 1 m
  • Garansi 4 tahun
twisterband

twisterband

  • Gerakan putar hingga 7.000°
  • Kecepatan rotasi hingga 180°/s
  • Modular dan mudah diisi
triflex R

rantai energi multi-sumbu

  • Radius tikungan yang ditentukan
  • +/- 10° torsi per mata rantai
  • Penyerapan gaya tarik yang tinggi
iglidur Q3E
  • Cocok untuk beban ekstrem
  • hemat biaya karena cetakan injeksi
Platform pemeliharaan untuk turbin angin

Berhasil digunakan

Platform pemeliharaan untuk turbin angin


Diuji untuk penggunaan nyata di laboratorium uji

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi