Layanan masa pakai

Kemampuan apa saja yang dimiliki oleh bahan iglidur® untuk operasi terus menerus?

  • endurance runner serbaguna, sangat tahan aus pada (hampir) semua shaft dengan koefisien gesekan yang sangat rendah
  • Keausan rendah dengan banyak material shaft
  • Koefisien gesekan yang rendah dalam operasi kering
  • Peredam getaran
material iglidur® J
  • endurance runner klasik, sangat tahan aus pada (hampir) semua shaft
  • Untuk waktu operasi yang sangat lama
  • Koefisien gesekan yang rendah
  • Ketahanan aus yang sangat tinggi
material iglidur® W300
  • Spesialis untuk beban yang berputar dan berdenyut
  • Koefisien gesekan yang rendah
  • Resistensi media yang baik
  • Penyerapan air yang rendah
material iglidur® J3
  • Dapat digunakan dengan banyak shaft dan beban
  • Koefisien gesekan yang sangat rendah pada baja
  • Memenuhi persyaratan proteksi kebakaran dari Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) untuk interior pesawat terbang
  • Untuk penggunaan terus menerus hingga suhu +180°C
  • Untuk beban sedang hingga tinggi
Material J350
  • Ideal untuk shaft plastik
  • Koefisien gesekan yang sangat baik pada beban rendah dan sedang
  • Resistensi media yang baik
  • Ketahanan suhu yang lebih tinggi dari iglidur® J
Material J260
  • endurance runner dengan profil serba bisa
  • Sangat tahan aus
  • Untuk penggunaan terus menerus pada suhu hingga +180°C
  • Cocok untuk lingkungan yang lembab
Material W360
  • Untuk kecepatan tinggi
  • Dikembangkan secara khusus untuk aplikasi yang berputar cepat
  • Koefisien gesekan yang sangat rendah
  • Ketahanan aus yang sangat baik
Material L250
  • Tahan terhadap suhu dan media
  • Untuk penggunaan terus menerus hingga +250°C
  • Kecepatan rotasi hingga 5 m/s
  • Ketahanan aus yang sangat baik
Material L500
  • material berbiaya rendah
  • Koefisien gesekan yang rendah
  • Ketahanan abrasi yang baik
  • Koefisien gesekan yang rendah dalam operasi kering
  • Sangat hemat biaya
Material R
  • material berbiaya rendah dengan silikon
  • Koefisien gesekan yang rendah pada kecepatan tinggi
  • Untuk beban rendah
  • Sangat hemat biaya
Material D
  • Khusus untuk shaft aluminium
  • Masa pakai yang sangat lama pada aluminium anodisasi
  • Koefisien gesekan yang rendah
  • Keausan rendah
Material J200
  1. Maks. Suhu aplikasi jangka panjang
  2. Maks. Tekanan permukaan yang direkomendasikan pada +20°C
  3. Kombinasi terbaik untuk p = 1MPa, v = 0.3m / s, berputar

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi