Ubah Bahasa :
Kami melakukan seluruh perencanaan proyek untuk proyek-proyek rekayasa secara internal dan mengujinya di laboratorium uji terbesar di dunia untuk pasokan energi. Dengan jaringan rekayasa dan perakitan global kami, kami dapat mengelola proyek di seluruh dunia dan mengirimkan, merakit, menguji, dan memeliharanya dalam waktu singkat.
Gulir ke bawah untuk melihat beberapa sorotan proyek kami:

Pada saat itu, simulator mengemudi memiliki keunikan dalam hal akselerasi dan kecepatan.

Dalam aplikasi "Rig Skidding", lingkungan yang keras dan beban tambahan yang tinggi membuat kondisi yang sulit. Aplikasi ini berhasil diselesaikan dengan rantai energi plastik seri E4. Keunggulan dibandingkan rantai baja:

Pasokan energi yang andal dalam kelembapan yang sangat tinggi: Palung pemandu tugas berat yang disesuaikan dengan jarak penyangga 6 m dipasang untuk digunakan di pabrik pengomposan. Palung ini menggunakan rantai elektronik® (model 5050CR.40.300.S10.0.E) yang bergerak dengan kecepatan 186 m dan 0,17 m/detik, termasuk kabel dan selang chainflex®.

Rubber Tired Gantry sebelumnya dilengkapi dengan festooning atau yang disebut sistem penarik kabel. Proyek percontohan kami dengan rantai energi 5050.35.250.0 termasuk kabel chainflex® dan palung pemandu baja tahan karat sukses: saat ini, lebih dari 3.500 sistem digunakan di seluruh dunia.

Rantai energi model 4040CR.15.250.0 digunakan pada dua bongkar muat kapal di palung pemandu proyek galvanis termasuk rumah. Pada jarak 151,5 meter, rantai bergerak dengan kecepatan 5 m/s - kecepatan yang unik pada saat itu.

solusi zig-zag untuk teknologi panggung: rantai elektronik® dengan keranjang jatuhkan yang hemat tempat dipasang pada bentang 30 meter pada rangka London Royal Opera, di mana rantai tersebut melipat tanpa suara dalam gerakan zig-zag.

Modul rotasi untuk Teleskop Gemini pada ketinggian 4.200 meter di gunung berapi Mauna Kea di Hawaii, dengan persyaratan khusus di sini: ketahanan UV dan ozon yang tinggi serta tahan gempa.
Aplikasi rotasi dengan 540°
Peralatan Azimuth dengan rantai elektronik® 640.600/600.400/1800.0, cermin dengan rantai elektronik® 5050.30.150/1825.0 masih dapat diputar 90°.
Rantai elektronik igus®® yang awalnya dipasok oleh kami masih digunakan sampai sekarang.

Tiga rantai elektronik yang berbeda® memastikan pasokan energi yang aman untuk bongkar muat kapal:
Untuk penggerak longitudinal sepanjang 441 m, rantai elektronik® 5050CR.28.300.0 menggantikan gulungan kabel bermotor sebelumnya. Untuk penggerak troli, rantai elektronik® 5050CR.21/21/21.250.S10.0.E bergerak dengan kecepatan 3,16 m/dtk sejauh 90,5 meter. Untuk kabin pengemudi, rantai elektronik® 4040C.25.150.0 digunakan untuk perjalanan sejauh 70,8 meter.

Pabrik pembakaran limbah, atap stadion dan lapangan bermain yang dapat dipindahkan, sistem pencucian kereta api, kunci laut, bendungan, jembatan naik penumpang, tangki minyak, pembangkit listrik, ...
Referensi yang sukses di berbagai industri mendokumentasikan keahlian solusi kami dan memacu kami.

Kami telah memasang rantai energi plastik terpanjang di dunia di pembangkit listrik berbahan bakar lignit Tušimice di Republik Ceko - rantai ini berjalan di atas lintasan sepanjang 615 meter. Hal ini terkadang terjadi dalam operasi terus menerus selama 24/7, terkadang terhenti selama sebulan. Rantai ini telah mengatasi kondisi ini hingga hari ini tanpa masalah, hanya beberapa palang plastik yang harus diganti di antaranya. Rantai yang digunakan adalah rantai tipe 5050RHD. Tautan rantai berisi rol, yang sangat mengurangi koefisien gesekan dan menghemat 57% energi penggerak yang diperlukan untuk menggerakkan sistem rantai energi.

Anda mungkin tahu bianglala di Vienna Prater. Daya tarik lainnya adalah korsel rantai terbesar di dunia pada saat itu dengan ketinggian menara 112 meter. Sebuah rantai elektronik® E4.56 termasuk paket kabel chainflex® dan sistem flizz vertikal® digunakan untuk suplai energi dengan stroke 80 m. Kecepatan: 2,7 m/s.

E4.350R adalah rantai energi plastik terbesar di dunia dan digunakan sebagai bagian dari proyek Amoras di Belgia. Di pabrik pengolahan lumpur, rantai elektronik® berjalan pada kabel chainflex® sepanjang 137 m dan selang setebal 300 mm, yang beratnya sekitar 100 kg/m ketika diisi dengan lumpur dan sedimen. Selain sistem pasokan energi, palung pemandu aluminium tahan korosi dan alat diagnostik iSense EC.P juga dipasang. Alat ini mengukur gaya tarik/dorong rantai dan membandingkannya dengan nilai target yang telah dihitung.

Pada reclaimer dari tahun 1960-an dan 1970-an, suplai energi putar 360° digunakan sebagai pengganti cincin selip di ruang yang paling sempit dan dalam kondisi yang sangat kotor. Rantai elektronik® 5050C.30/30.400/6850.0 termasuk kabel serat optik dan teknologi jaringan, palung pemandu igus® dan pulau-pulau terapung "" dipasang untuk memastikan pemanduan yang andal bahkan jika terjadi getaran dan posisi miring.

Kami telah memasang modul multi-rotasi 900° pada "Leg Encircling Crane" dari kapal instalasi turbin angin. Modul ini memungkinkan pemanduan yang aman untuk serat optik dan kabel data lainnya, yang digunakan, antara lain, untuk sistem kontrol kamera pada derek. Sistem lengkap ini dirancang dan dipasang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan disetujui selama uji coba.

Kami telah mengembangkan igus® shore power gangway untuk menghubungkan tongkang LNG ke dermaga. Di satu sisi, hal ini memungkinkan pemindahan orang dari kapal ke pantai. Gangway ini juga berisi sistem pembawa kabel igus® yang membawa empat kabel bertegangan menengah dengan konektor, yang terhubung ke kotak catu daya besar di dermaga. Sistem ini juga mengimbangi pergerakan tongkang yang konstan dan dapat mengimbangi fluktuasi pasang surut dan gelombang hingga 8 meter.

Untuk membongkar anjungan pengeboran lepas pantai, alat pemotong yang diperlukan, termasuk kamera pemantau, diturunkan sejauh 50 meter ke dalam kaki penyangga anjungan pengeboran dengan menggunakan e-spool® power, sebuah drum kabel igus® tanpa cincin selip. Rig kemudian dapat dibongkar dan dipersiapkan untuk diangkut.

Kami menggunakan modul putar terbesar pada saat itu pada derek sistem pull-in riser pada rotating "Mooring Turret" (menara tambat) FPSO. Sudut rotasi maksimum: 380°.

Pada tahun 2017, kami melengkapi derek kapal-ke-pantai yang ke-1.000 dengan sistem rantai elektronik igus®® , yang membuktikan bahwa tren komponen yang ringan dan tahan lama telah menjadi hal yang mutakhir di seluruh dunia. Pada sebagian besar kasus, rantai energi roller digunakan pada jarak tempuh yang jauh, yang meningkatkan masa pakai komponen, mengurangi daya penggerak, dan secara signifikan mengurangi kebisingan.

Untuk perutean kabel yang aman dalam aplikasi yang ditangguhkan dalam industri minyak dan gas dan lepas pantai, dalam mesin konstruksi, pembangkit listrik pantai atau pembangkit listrik tenaga angin, kami telah mengembangkan rantai energi modular e-loop® yang dikembangkan. Ini memastikan radius tikungan kabel yang ditentukan dan tahan terhadap getaran dan guncangan. Pada sistem penggerak atas, e-loop® adalah alternatif untuk loop servis, yang dapat putus dalam kondisi angin yang ekstrem dan di mana kabel dapat putus karena kurangnya panduan.

Pada mesin bubut otomatis dari Gildemeister Italiana S.p.A., sebuah drum dengan 6 spindel memindahkan benda kerja ke masing-masing pahat dengan presisi tinggi hanya dalam waktu 0,65 detik. Untuk kembali ke posisi awal, drum harus diputar kembali sebesar 300°. Unit yang memiliki berat lebih dari 3 ton ini hanya membutuhkan waktu satu detik untuk melakukan hal ini. Sistem suplai energi igus® yang unik digunakan di sini, yang mengikuti rotasi drum dan memungkinkan gerakan linier drum spindel - dengan 8 rantai elektronik, 64 kabel dan 73 selang. Gildemeister Italiana dianugerahi Golden Vector 2020 untuk aplikasi ini.
Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB