Bearings dan sistem suplai energi untuk interior mobil

Memindahkan elemen kursi, sakelar putar, pintu dan jendela dengan aman dan bebas perawatan

Rantai energi di interior kendaraan

Keuntungan dari rantai elektronik kami Hemat biaya

  • Ringan
  • Berjalan tenang dengan maks. 60dB (A) untuk perakitan
  • 100.000 solusi dari stok dalam berbagai ukuran panjang, lebar, jari-jari, dan opsi (terbuka, tertutup, ESD, mudah dibuka, dll.)
  • Mudah dipasang
  • Masa pakai yangtinggi dan
  • dapat diprediksi Dapat disesuaikan dengan batas berat dan beban
  • Tersertifikasi menurut IATF 16949
Teknologi bearing dalam interior mobil

Keuntungan dari teknologi bantalan kami Bebas

  • pelumasan dan karenanya
  • bebas perawatan
  • Pengoperasian yang tenang Keunggulan biaya dan penghematan berat hingga 80% dibandingkan dengan solusi logam
  • Tahan suhu hingga 120°C
  • Pengabutan rendah(lebih lanjut tentang ini di blog)
  • Cocok untuk pelapisan elektronik dan bantalan biasa yang dapat mengkalibrasi sendiri Sangat
  • cocok jika dikombinasikan dengan poros plastik
  • Masa pakai yang tinggi
  • dan dapat diprediksi Bersertifikat menurut IATF 16949

Rantai energi terlaris untuk interior

E2.1 micro

mikro E2 rantai elektronik

e-chain E1

Rantai elektronik E1

rantai mudah E04

Rantai mudah E04

Modul putar PRM

Modul putar PRM

Bantalan biasa terlaris untuk interior

Bantalan biasa igidur F300

Bantalan biasa iglidur F300

Bantalan biasa iglidur P210

Bantalan biasa iglidur P210

plain bearings iglidur M250

Bantalan biasa iglidur M250

iglidur K230 clip bearings

Bantalan biasa iglidur K230

Proses produksi untuk parts khusus

Bagian khusus yang dicetak dengan cetakan injeksi, dicetak atau dari stok batangan

Area aplikasi

Kursi mobil dan kendaraan dengan motion plastics
Van masa depan
xiros ball bearings di sakelar putar
e-chain® di pengangkat jendela
Plain bearing dalam head-up display
Lead screw technology dan e-chain di tutup belakang
drylin, dryspin dan e-chain di konsol tengah
drylin linear guides dan e-chains di atap geser
e-chains di pintu geser
bearing igus di selector lever

Informasi lebih lanjut

Plain bearing pada engsel

Bantalan untuk engsel

Lokasi aplikasi di dalam mobil

Area aplikasi

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi