Ubah Bahasa :
Memandu kabel dengan aman dan tahan abrasi di ruang bersih
tahan abrasi
► Klasifikasi IPA ISO kelas 1
Desain yang ringkas dan modular
Pengisian yang mudah dibuka dan fleksibel
► Mekanisme pembukaan yang dapat ditutup kembali
Agar ruangan bebas dari partikel, semua komponen mesin harus tahan abrasi, termasuk suplai energi. Dengan tabung bergelombang e-skin®, sistem disuplai dengan data, media dan energi tanpa partikel yang tidak diinginkan yang mencemari udara.
tabung bergelombang e-skin® adalah tabung bergelombang yang terdiri dari cangkang atas dan bawah yang benar-benar tertutup saat disambungkan. Mekanisme pembukaan yang sederhana dan dapat ditutup kembali memungkinkan perawatan dan pemeriksaan kabel yang digunakan tidak rumit. Oleh karena itu, e-skin® menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan tabung bergelombang konvensional dan tersedia dalam tiga versi:
Direalisasikan dalam praktik

tabung bergelombang e-skin® tersedia dalam versi tertutup dan versi dengan ruang yang dapat dibuka satu per satu. Fleksibilitas ini unik di pasaran hingga saat ini dan merupakan sebuah inovasi. e-skin® juga memiliki kekakuan inheren yang cukup dan radius tikungan yang ditentukan (55 hingga 100 mm).
Geometri oval memastikan stabilitas lateral. Ini berarti bahwa panjang pendek yang tidak didukung dimungkinkan, bahkan di mana ruang pemasangan terbatas. Selang bergelombang konvensional tidak menawarkan opsi ini. Pasokan energinya juga tenang. Selang ini memiliki tingkat kebisingan hanya 29 dB (A) dan oleh karena itu 5 dB (A) lebih senyap daripada kabel bersih standar yang ada di pasaran.

1. Kamar bersih kelas ISO 1.
Hampir tidak ada keausan dan abrasi
2. tabung bergelombang dua bagian.
Terdiri dari cangkang atas dan bawah
3. lampiran dari sisi mana pun.
Braket pemasangan KMA, opsional dengan pelepas tegangan
4. geometri oval.
Perlindungan terhadap gerakan lateral yang tidak disengaja
5. benar-benar tertutup.
Terlindung dari debu dan air
6. mekanisme pembukaan yang dapat ditutup kembali.
Membuka dan menutup dengan prinsip pembukaan ritsleting
7. pemisahan vertikal opsional.
Terdiri dari pemisah dan rak individu
8. meminimalkan abrasi
® Dengan pembatas bagian dalam baru yang terbuat dari bahan iglidur yang dioptimalkan untuk tribo, keausan dapat dikurangi hingga 80%.
Untuk e-skin® SK | Untuk e-skin® soft SK | Untuk e-skin® Hybrid SKY

tabung bergelombang e-skin® disertifikasi menurut klasifikasi kelas ISO oleh IPA Fraunhofer Institute:
Diuji pada v = 0,5 m/s, 1 m/s dan 2 m/s, semuanya dengan ISO Kelas 1

Dengan konfigurator pemisahan interior untuk tabung bergelombang e-skin®, Anda dapat membuat varian pengisian dalam hitungan detik dan mengonfigurasi tabung bergelombang e-skin® lengkap dengan pemisahan interior dan elemen sambungan.
Laboratorium ruang bersih igus® yang baru dibangun oleh Fraunhofer IPA untuk pengembangan pesat plastik gerak bebas partikel, yang cocok untuk ruang bersih hingga kelas kebersihan udara 1 sesuai dengan ISO 14644-1.
⬤⬤⬤⬤⬤ sangat sesuai | ⬤ agak kurang sesuai | Ya | X Tidak
| e-skin SK tube bergelombang | tabung bergelombang e-skin® SKS | tabung bergelombang e-skin® LANGIT | e-skin® flat & CFCLEAN | Energy chain E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Class 1 menurut EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Desain modular | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Komponen yang dapat diganti satu per satu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pengisian cepat, bisa dibuka | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Pengiriman cepat | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Perawatan yang mudah | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Stok tersedia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dapat dipersingkat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dapat diperluas | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Tingkat produktivitas tinggi | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Tidak ada jumlah pesanan minimum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hemat-biaya | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Cocok untuk aplikasi unsupported | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Untuk dinamika tinggi | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Hemat ruang | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Berat isi | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Garansi 36 bulan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Menghemat sumber daya | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Semuanya dari satu sumber (chain, kabel, konektor) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produk juga tersedia secara individual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pengoperasian yang senyap dan lancar | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Perhitungan masa pakai secara online | X | X | X | X | ✔ |
| Konfigurator pemisahan interior online | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Cocok untuk industri berikut | Manufaktur listrik Industri 3C Dispenser Pemotongan kaca Industri semikonduktor Produksi FPD Mikroelektronika AOI | Manufaktur listrik Industri 3C Dispenser Pemotongan kaca Industri semikonduktor Produksi FPD Mikroelektronika AOI | Manufaktur listrik Industri 3C Dispenser Pemotongan kaca Industri semikonduktor Produksi FPD Mikroelektronika AOI | Manufaktur listrik industri 3C Bonding Dispenser Industri semikonduktor Produksi FPD Teknologi medis Mikroelektronika AOI | Manufaktur listrik Industri semikonduktor Produksi FPD Mikroelektronika Robot panel Kemasan Plotter Teknologi medis |
| Beli sekarang | Beli sekarang | Beli sekarang | Beli sekarang | Beli sekarang |
Sistem perutean kabel datar e-skin® datar dengan struktur terdampar CFCLEAN untuk perutean kabel pada produksi layar dan semikonduktor serta produksi panel LCD/LED:
Desain modular dan ringkas
Penggantian kabel yang cepat
Kompatibel dengan ruang bersih sesuai dengan IPA ISO Kelas 1
Keandalan tinggi berkat rakitan kabel CFCLEAN yang terkoordinasi
► Tersedia dari stok


Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB