selang pelindung e-skin SKS24 | Dua bagian dengan prinsip pembukaan zipper | Tinggi bagian dalam: 24 mm

<p>conduit e-skin SKS24<br></p>
igus-icon-lupe
SKS24.048.02.1 technical drawing
igus-icon-lupe
SKS24.048.02.1 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
<p>conduit e-skin SKS24<br></p>
SKS24.048.02.1 technical drawing
SKS24.048.02.1 technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
24 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
16 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dengan zipper
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
48 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
55 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 5.607.630
IDR 623.070 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : SKS24.048.02.1IDR 5.607.630
selang pelindung e-skin SKS24 | Dua bagian dengan prinsip pembukaan zipper | Tinggi bagian dalam: 24 mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi