igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
38 mm
Maks. diameter kabel
30 mm

Prinsip pembukaan
Dengan zipper
Lebar bagian dalam [Bi]
85 mm
Radius tikungan [R]
100 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 953.442 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 8.580.978
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : SKS40.085.02.1IDR 8.580.978
selang pelindung e-skin SKS40 | Dua bagian dengan prinsip pembukaan zipper | Tinggi bagian dalam: 38 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitSKS40.085.02.185100

.jpg)