Bearing bebas-pelumasan dan perlindungan kabel yang andal dalam teknologi kedokteran gigi

Pusat perawatan

Unit perawatan gigi dengan lengan artikulasi, lampu, dan kursi yang dapat disetel.
Bantalan luncur iglidur G untuk kursi perawatan gigi di samping mekanisme kursi.

Mekanisme kursi

  • Cocok untuk beban tinggi
  • Pelumasan dan bebas perawatan
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
Bantalan luncur untuk unit perawatan gigi di samping dudukan lampu.

Lampu treatment

  • Dimuat sebelumnya, benar-benar bebas jarak bebas saat dibongkar
  • Ketahanan aus yang sangat baik
  • Bebas pelumasan dan perawatan
Penyetelan drylin T pada kursi pasien dengan carriages dan profil pemandu.

Penyesuaian linear kursi pasien

  • Geser, bukan menggulung untuk masa pakai yang lama
  • Terdiri dari elemen geser yang sangat tahan lama dan bebas pelumasan
Penegang tiga titik untuk unit perawatan gigi dengan spindel ulir drylin SHT dan rel pemandu.

Penyesuaian ketinggian unit treatment

  • Desain yang solid
  • Berbagai bahan untuk poros dan spindel
  • Tersedia termasuk motor dan kontrol motor
Rantai kabel pada unit perawatan untuk gerakan angkat dan memanjang.

Penyesuaian ketinggian unit treatment

  • Ringkas dengan radius tikungan kecil
  • Tidak berisik karena nada yang kecil
  • Mudah diisi
Rantai kabel pada unit perawatan dan penampang kabel medis.

Pasokan energi di elemen dokter gigi

  • Dirancang untuk gaya tekuk, sentrifugal, dan puntir yang tinggi
  • Dapat digunakan di ruang instalasi terbatas

Unit rontgen gigi

Unit rontgen gigi pada lengan artikulasi dengan panel dan penyangga yang dapat disetel.
Pengaturan ketinggian dengan spindel pada mesin rontgen.

Penyesuaian tinggi tomografi

  • Teknologi linier bebas pelumasan dan perawatan
  • Masa pakai hingga 30 % lebih lama dibandingkan sekrup utama konvensional
Penyesuaian tinggi alat rontgen dengan rantai kabel igus pada kolom.

Penyesuaian ketinggian panduan kabel

  • Untuk perutean kabel yang aman di ruang terbatas
  • Nada kecil untuk pengoperasian yang tenang dan mulus
  • Stabilitas tinggi untuk masa pakai yang lama
Penyesuaian tinggi penopang dagu dengan rel pemandu dan elemen penggerak.

Penyesuaian tinggi sandaran dagu

  • Penyetelan linier spindel yang ringkas
  • Tahan puntir dan tahan bengkok
  • Dengan motor stepper untuk penyesuaian listrik
Cincin putar PRT untuk pemindai di samping tampilan perakitan dengan elemen cincin terintegrasi.

Pengaturan bearing scanner

  • Ringan, ringkas, dan siap dipasang
  • Dengan elemen geser igldiur yang tahan aus, bebas pelumasan, dan bebas perawatan
Cincin putar untuk pemindai dengan rantai kabel untuk penuntun kabel berputar.

Pasokan energi dalam rotasi

  • Standar untuk gerakan melingkar
  • Memungkinkan sudut rotasi 900° dan lebih banyak lagi
  • Kecepatan rotasi hingga 360°/detik
Penyesuaian drylin T pada pemindai dengan kereta dan rel pemandu.

Penyesuaian linear pada bagian kepala

  • Elemen geser bebas pelumas dan bebas perawatan
  • Kuat dan bebas karat untuk masa pakai yang lama
  • Tidak sensitif terhadap debu dan kotoran

Mesin penggilingan gigi

Mesin frais dental dengan penutup depan terbuka dan area pemesinan terlihat.
Panduan kabel dengan rantai kabel pada mesin frais dental.

Panduan kabel mesin milling

  • Ringkas dengan radius tikungan kecil
  • Tidak berisik karena nada yang kecil
  • Mudah diisi
Rantai kabel pada mesin frais dental menuntun beberapa kabel dan selang dengan aman melalui lengan mesin.

E-chain yang siap pakai untuk mesin milling

  • Sistem rantai energi lengkap termasuk kabel untuk pemasangan yang hemat waktu
  • Waktu perakitan berkurang hingga 95
Gerbong pemandu hibrida untuk rel linear pada mesin frais gigi.

Penyesuaian linear dari pintu housing

  • Elemen geser bebas pelumas dan bebas perawatan
  • Kuat dan bebas karat untuk masa pakai yang lama
  • Tidak sensitif terhadap debu dan kotoran

Kisah sukses

Perangkat laboratorium dengan drum berputar dan panel kontrol untuk pengujian material.

Unit pengecoran gigi: Penutupan yang andal

Aplikasi medis dengan komponen igus dalam kolase robotika, sistem penjepit, dan instalasi laboratorium.

Kisah sukses lebih lanjut

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi