Dapat diandalkan dalam panas dan kotoran yang ekstrem: pemandu linier dalam unit pengecoran gigi

drylin® Panduan W-linear untuk mekanisme penutupan yang bebas perawatan dan tahan lama

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: panduan linier untuk mekanisme pembukaan dan penutupan bejana tekan
  • Persyaratan: Dibutuhkan produk yang tahan lama dan andal yang dapat menahan suhu tinggi dan volume kotoran yang tinggi dalam aplikasi.
  • Industri: Teknologi medis
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Pemandu linear drylin® W-linear yang digunakan 100% bebas pelumasan sehingga titik-titik bantalan tidak tersumbat oleh kotoran. Oleh karena itu, hilangnya fungsi dan biaya perawatan yang terkait dapat dihilangkan. Bantalan bekerja dengan tenang dan bekerja dengan sempurna di tempat yang kotor, lembab, dan suhu lingkungan yang tinggi.
Perangkat laboratorium dengan drum berputar dan panel kontrol untuk pengujian material.

Masalah

Solusi

drylin® Panduan W-linear

Pemandu linear drylin W dengan carriage dan rel.
  • Fleksibilitas maksimum berkat berbagai macam bahan dan bentuk
  • Lebih dari 50 versi slide profil dan rumah linier yang berbeda

Kertas putih gratis

Whitepaper tentang bantalan luncur dan pemandu linear drylin dengan panah ke dua halaman dokumen.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi