iglidur® G, flange bearing, mm - GFM

Klasik serba guna dengan rasio harga-kinerja yang sangat baik

iglidur® G, flange bearing, mm - GFM
iglidur® G, flange bearing, mm - GFM drawing
1 dari 2
iglidur® G, flange bearing, mm - GFM
iglidur® G, flange bearing, mm - GFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: GFM-0304-02
  • Bahan: iglidur® G
  • Bentuk: Flanged bearings
  • Dimensi:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 2 mm
    • b2 0.5 mm
  • Lebih banyak iglidur® G part
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Sangat tahan terhadap kotoran dan debu
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
  • Tahan-jamur menurut DIN EN ISO 846
  • Sifat fogging berdasarkan DIN 75201-B
Lebih dari 250.000 produsen di seluruh dunia mengandalkan bearing plastik iglidur® yang 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan. 
https://www.igus.eu/info/plain-bearings

iglidur® G | Serba guna
Berbagai macam persyaratan yang luas dapat dipenuhi oleh bushing iglidur® G. Oleh karena itu, material tersebut memang pantas disebut universal. Aplikasi yang khas meliputi beban sedang hingga tinggi, kecepatan permukaan sedang, dan suhu sedang. iglidur® G ibarat atlet dekatlon di antara bahan-bahan iglidur®. Bahan ini bekerja sangat baik di semua bidang teknik dan merupakan serba guna klasik, terutama dalam hal spesifikasi mekanik, termal, dan tribologi secara keseluruhan.

Aplikasi tipikal

Pertanian
Otomotif
Mesin konstruksi
Alat berat
Kebugaran dan olahraga

Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri

 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika bearing dengan performa serbaguna yang ekonomis diperlukan
  • Untuk kecepatan permukaan yang rendah hingga sedang
  • Ketika bearing harus beroperasi pada berbagai material shaft yang berbeda
  • Untuk gerakan pivoting dan berotasi
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian

Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi