modul linear lead screw drylin® SLW

Terutama multifaset dan kaku secara torsi dengan profil shaft ganda

  • Kekuatan puntir yang tinggi
  • Didukung penuh
  • Rel anodisasi yang keras
  • Versi khusus SLW-AL dengan palang yang terbuat dari aluminium anodisasi berdasarkan permintaan
  • Versi stainless steel dengan komponen steel yang tahan korosi (AISI 303 atau AISI 316Ti); untuk versi stainless steel, iglidur® J, iglidur® X atau iglidur® A180 dapat dipilih sebagai bahan bearing.

Layanan produk

.

Unduh data teknis

.

Minta penawaran harga

.

Konfigurator online gratis

Ukuran pemasangan seri SLW

.

SLW-0630

  • Panjang carriage: 60mm
  • Kapasitas beban:
    • aksial: 50 N
    • radial: 200 N
  • Maks. panjang stroke: 300mm
  • Diameter shaft: 6mm
  • Material penyokong ujung shaft: polimer

.

SLW-BB-1030

  • Panjang carriage: 48mm
  • Kapasitas beban:
    • Aksial: 250N
    • Radial 1,000N
  • Maks. panjang stroke: 400mm
  • Diameter shaft: 10mm
  • Material penyokong ujung shaft: aluminium

.

SLW-1040/SLW-1080

  • Panjang carriage: 69mm/100mm
  • Kapasitas beban:
    • Aksial: 700N
    • Radial 2,800N
  • Maks. panjang stroke: 750mm
  • Diameter shaft: 10mm
  • Material penyokong ujung shaft: zinc die-casting/aluminium

.

SLW-10120

  • Panjang carriage: 100mm
  • Kapasitas beban:
    • Aksial: 700N
    • Radial 2,800N
  • Maks. panjang stroke: 750mm
  • Diameter shaft: 10mm
  • Material penyokong ujung shaft: aluminium

.

SLW-1660

  • Panjang carriage: 100mm
  • Kapasitas beban:
    • Aksial: 1.200N
    • Radial 4,600N
  • Maks. panjang stroke: 750mm
  • Diameter shaft: 16mm
  • Material penyokong ujung shaft: aluminium

.

SLW-16120

  • Panjang carriage: 100mm
  • Kapasitas beban:
    • Aksial: 1.200N
    • Radial 4,600N
  • Maks. panjang stroke: 750mm
  • Diameter shaft: 35mm
  • Material penyokong ujung shaft: aluminium
  • Opsional dengan lead screw ball bearing (BB)

.

SLW-2080

  • Panjang carriage: 150mm
  • Kapasitas beban:
    • Aksial: 1.600N
    • Radial 6,400N
  • Maks. panjang stroke: 1.000mm
  • Diameter shaft: 20mm
  • Material penyokong ujung shaft: aluminium

.

SLW-25120

  • Panjang carriage: 150mm
  • Kapasitas beban:
    • Aksial: 2.500N
    • Radial 10,000N
  • Maks. panjang stroke: 1.250mm
  • Diameter shaft: 25mm
  • Material penyokong ujung shaft: aluminium

Opsi teknis untuk seri SLW

Material lead screw

Tiga batang ulir dari gewindematerial untuk drylin.

Material bearing

Empat material luncur drylin dalam berbagai warna sebagai sampel silinder.

Sistem penggerak listrik: motor listrik dari igus®

Motor stepper untuk slider drylin dengan konektor colok.

Penjepit lead screw

  • Flange penjepit shaft untuk menjepit lead screw ke indikator posisi
  • Mengamankan lead screw dari pemutaran yang tidak disengaja
  • Material: housing polimer dengan penjepit shaft aluminium
  • Warna: hitam
Klem spindel drylin dengan tuas.

Indikator posisi digital

Indikator posisi Drylin dengan layar digital dan kenop putar.

roda tangan drylin®

Handwheel drylin untuk modul linear, dua tampilan.

Versi modul linear SLW lainnya

Rel pemandu linear dengan dua sekrup bola dan blok luncur, berlatar terpisah.

.

SLW dengan lead screw ganda

  • Carriage yang dapat dikontrol secara terpisah
  • Penyetelan manual carriage secara terpisah
  • Fleksibilitas desain
Rel linier drylin SLW-1040 dengan spindel dan latar terisolasi.

.

Ekonomi SLW

  • Ringan dan hemat biaya
  • Profil rel anodisasi perak
  • Ulir heliks tinggi atau trapesium
Panduan linear dengan sekrup ulir dan kereta pemandu aluminium.

.

Modul linear SLW-ES stainless steel

  • Material plain bearing yang dapat dipilih
  • Sesuai dengan FDA dengan plain bearing iglidur A180
  • Bearing iglidur X suhu tinggi, bekerja hingga + 250°C
Toko online aktuator pada laptop dengan akses One Click.

modul linear drylin® dengan satu klik ...

  • Dengan penggerak lead screw atau penggerak toothed belt
  • Dua panjang stroke yang ditentukan untuk setiap sistem
  • Fleksibel dengan pin penggerak untuk pengoperasian manual dan elektrik.  Siap dipasang dengan penjepit lead screw, indikator posisi, dan roda tangan untuk penyesuaian yang dapat ditiru dengan cepat
  • Tidak ada pencarian dan perakitan yang memakan waktu
  • Mengurangi upaya desain dengan file PDF dan CAD yang tersedia di toko online

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi