Mesin disinfektan otomatis

Membersihkan cangkir yang dapat digunakan kembali

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Mesin pembersih otomatis yang mendisinfeksi cangkir yang dapat digunakan kembali dalam beberapa detik dengan uap panas 140°C
  • Persyaratan: 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan, digunakan di ruang instalasi kecil, kuat, andal, gesekan rendah, dan operasi kering yang senyap, tahan aus
  • Produk yang digunakan: drylin SLW-1040 dengan dryspin high helix lead screw terintegrasi, rel pemandu drylin dan yang cocok DC motor, iglidur plain bearing
  • Sukses untuk pelanggan: Vending machine yang otomatis terletak tepat di sebelah mesin kopi di ruang istirahat. Untuk membuat mesin menjadi ringkas, para perancang harus membuat miniatur semua komponen, termasuk pemandu linear dan bearing untuk kubah pembersih, yang diturunkan di atas cangkir sebelum dibersihkan. Komponen-komponen tersebut harus kuat, andal, perawatan yang rendah dan bebas pelumas. Oleh karena itu, digunakan lah pemandu linear dan plain bearing polimer dari igus. Mereka memungkinkan pengoperasian kering dengan gesekan rendah tanpa pelumas eksternal, tahan aus dan tidak berisik dalam pengoperasiannya. Oleh karena itu, mereka ideal untuk mesin desinfeksi.
Perangkat AUUM dengan bagian dalam bercahaya biru di atas meja.

Masalah

Solusi

Produk yang digunakan

Panduan linear igus drylin SLW-1040 dengan sekrup ulir dan kereta, latar dihapus.

drylin SLW lead screw linear module

Baut ulir aluminium rol dengan pitch tinggi.

Lead-screw high helix dryspin

Rel pemandu linear logam dengan dua lubang pemasangan.

rel pemandu drylin

Motor listrik dengan poros dan flens logam.

drylin DC motor

Bushing iglidur J dengan latar belakang dihapus.

plain bearing iglidur J

Tayangan lebih lanjut:

Seseorang mengoperasikan perangkat AUUM dan memasukkan komponen ke ruang pembersihan.

Informasi lebih lanjut

Simbol keranjang belanja di samping dua modul linear.

Drive technology di toko online

Konfigurator teknologi penggerak

Whitepaper drylin E: penggerak sabuk bergigi atau penggerak sekrup untuk modul linear.

Kertas putih

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi