Produk untuk industri pembuatan kapal

Vessel dan oil rig
  • Dapat berjalan kering dan bebas perawatan
  • Stabil dan lebih ringan dari baja
  • Tahan korosi, air laut, bahan kimia, dan sinar UV
  • Cocok untuk digunakan pada suhu yang ekstrem
  • Mudah dipasang, fleksibel, modular
  • Dengan masa pakai yang dapat diprediksi

igus® Produk untuk pembuatan kapal

E-chain E4.1

rantai elektronik® E4.1

  • Kuat dan ringan
  • Desain modular
  • Tahan lama dan tenang
  • Berjalan lurus dan perakitan cepat
  • Kekakuan yang sangat tinggi
kabel chainflex

Rakitan kabel

  • Diuji menurut standar industri yang relevan
  • Kabel yang siap disambungkan dengan konektor khusus industri
  • Laboratorium uji seluas 2.750m²
rantai siap

Pasokan energi yang sudah dirakit dan siap dipasang

  • 95% lebih sedikit waktu perakitan
  • Mengurangi waktu perakitan
  • Mengurangi biaya produksi
  • Meminimalkan biaya logistik
Modul rotari

Untuk aplikasi yang berputar cepat

twisterchain® teknologi

Kuat, senyap, untuk beban tinggi

twisterband HD

Rotasi hingga 7.000°

drylin W ES

Sistem linier modular

plain bearing igutex TX1

Untuk beban yang sangat tinggi

iglidur® PRT

Bebas perawatan dan mudah dipasang

Berhasil digunakan pelanggan kami

Meyer Werft GmbH di Papenburg
Kapal dengan sayap bound4blue wingsails
rantai energi pada sistem propulsi laut yang dapat ditarik

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi