chainflex® menciptakan ruang!

Rel pemandu linear dengan radius lentur kecil dan gambar teknik, ditunjukkan oleh tangan.

Jari-jari yang lebih kecil, mesin yang lebih kecil... kemungkinan yang lebih besar

Mengurangi ruang pemasangan hingga 25% - kabel motor

Panduan rantai CF38 untuk kabel motor dan daya di fasilitas pelabuhan.

Mengurangi ruang pemasangan hingga 32% - kabel servo

Rantai kabel CF29.D dengan kabel servo pada aplikasi teknik penggerak.

Mengurangi ruang pemasangan hingga 32% - mengukur kabel sistem

Kabel pengukuran CF11.D untuk chain kabel dengan jalur kabel yang ditandai.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi