Ubah Bahasa :
| Nomor percobaan: 5034 | masa pakai: 45 juta pukulan |
|---|---|
| Leitungstyp: CF29.25.15.02.01.D | radius tikungan: 100 mm (faktor 7,2 x d) |
| Jenis kabel: TPE bebas halogen |

Dalam pengujian ini, harapan hidup CF29.25.15.02.01.01.D akan dianalisis dalam rantai elektronik® dengan radius 100 mm
Kabel dari keluarga CF29.D sering digunakan dalam mesin penyimpanan dan pengambilan (SRM). Di sana mereka digunakan dalam mekanisme pengangkatan tiang. Dinamika tinggi dan lingkungan yang dingin menimbulkan tantangan besar bagi komponen yang digunakan. Mereka harus tahan terhadap suhu yang sangat rendah, misalnya di gudang pendingin.
Pengujian telah menunjukkan bahwa masa pakaiyang diharapkan dari kabel servo CF29.25.15.02.01.D adalah 45 juta pukulan dan tidak memiliki masalah dengan suhu yang sangat dingin hingga -35 ° C.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB