Ubah Bahasa :
| Nomor tes: 4904 | Masa pakai: 43 juta pukulan |
|---|---|
| Jenis kabel: CF38.250.04 | radius tikungan: 175 mm (faktor 6,5 x d) |
| Jenis kabel: kabel motor |

Dalam pengujian ini, harapan hidup CF38.250.04 akan dianalisis dalam rantai elektronik® dengan radius 175mm
Kegagalan kabel tentu saja tidak pernah diinginkan. Namun, kegagalan kabel dalam perjalanan crane dan troli tidak terpikirkan. Keandalan dan keamanan maksimum diperlukan di sini. Oleh karena itu, kabel bermotor yang digunakan dihadapkan pada tantangan besar. Suhu -40 ° C hingga +80 ° C bukanlah hal yang aneh. Selain itu, biasanya ada jarak tempuh yang jauh dan oleh karena itu beban yang tinggi karena penggunaan terus menerus dan debu. Kabel motor yang digunakan harus mampu bertahan dalam semua kondisi ini.
Pengujian telah menunjukkan bahwa masa pakaiyang diharapkan dari kabel motor CF38.250.04 melebihi 43 juta pukulan dan oleh karena itu memiliki cadangan yang besar.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB