Ubah Bahasa :
| Nomor tes: 3479 | Masa pakai: 66 juta pukulan |
|---|---|
| Jenis kabel: CF11.002.D | radius tikungan: 75 mm (faktor 7,1 x d) |
| Jenis kabel: kabel sistem pengukuran |

Dalam pengujian ini, harapan hidup CF11.002.D akan dianalisis dalam rantai elektronik® dengan radius 75 mm.
Kabel sistem pengukuran keluarga CF11.D tersedia untuk berbagai macam produsen dan selalu memiliki spesifikasi yang sesuai dengan desainnya. Berkat jaket bagian dalam yang kuat, jaket luar tahan abrasi yang terbuat dari TPE dan layar berkualitas tinggi, kabel ini sangat cocok untuk dinamika tertinggi. Spesifikasi ini membuatnya memenuhi syarat untuk aplikasi pick and place. Jika, misalnya, barang harus diambil dan dikemas dengan kecepatan tinggi di atas ban berjalan, ini adalah proses yang sangat cepat yang tentu saja harus dilakukan dengan sangat andal, karena waktu adalah uang di sini.
Dengan hasil pengujian lebih dari 66 juta goresan, telah dipastikan bahwa kabel ini memenuhi tuntutan tinggi dari aplikasi pick and place.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB